Publier vos produits
I600
I600
    Barco

    I600

    Traduit par Google,

    Avec la toute nouvelle plate-forme de projection I600 de Barco, nous élargissons l'immersion de vos expériences. Avec son accent sur la qualité d'image haut de gamme, sa compatibilité multicanal et sa taille compacte, cette plate-forme de projection monopuce est votre choix parfait, adaptée à une large gamme d'applications.

    Qualité WOW

    Le I600 est conçu pour offrir une fidélité des couleurs exceptionnelle, une résolution 4K UHD et une longue durée de vie.

    Impressionnez votre public avec un niveau de détail inégalé. Équipé de la technologie électronique Barco Pulse de nouvelle génération et d'un décalage de pixels jusqu'à 4K UHD à 120 Hz, l'I600 offre des images plus fluides et des pixels plus nets.

    Régalez vos yeux avec sa qualité d’image haut de gamme et soyez agréablement surpris par ses performances exceptionnelles, son évolutivité à l’épreuve du temps et sa durabilité.

    La puissance rencontre la portabilité

    Avec les performances de l'I600, nous augmentons l'immersion de vos expériences. Seuls le poids, les dimensions et le coût total de possession (CTP) sont réduits. Retrouvez toutes vos fonctionnalités de projection phares Barco, réunies dans un appareil monopuce plus compact et plus léger.

    L'I600 se distingue par sa conception la plus compacte et la plus légère de sa catégorie. C'est un atout pour les utilisateurs disposant d'un espace d'installation limité, mais sa taille réduite est également avantageuse pour l'efficacité opérationnelle, la logistique et le transport !

    Technologie SuperShift®

    La plateforme Barco Pulse nouvelle génération est équipée de notre nouvelle technologie brevetée SuperShift®. SuperShift® associe les algorithmes de décalage de pixels de Barco aux dernières avancées en matière de super-résolution, une technologie utilisée pour améliorer la qualité de l'imagerie médicale et scientifique. En intégrant cette technologie à la projection, Barco peut créer des images 4K UHD d'une netteté exceptionnelle à 120 Hz.

    Et grâce au traitement Barco Single Step ProcessingTM, vous obtiendrez des résultats d'une netteté exceptionnelle avec une latence minimale, même en cas de déformation et de mise à l'échelle.

    Intégration fluide

    Dotée d'un port d'entrée optionnel et d'une gamme complète de périphériques, la plateforme I600 est conçue pour de nombreuses applications. Elle dispose d'un large choix de lentilles en verre interchangeables de haute qualité, avec des rapports de projection variables, pour répondre à vos besoins d'installation monocanal ou multicanal.

    De plus, le nouveau projecteur monopuce est entièrement intégré à l'écosystème Pulse de Barco, qui comprend divers outils logiciels tels que Pulse Prospector, Pulse Mobile App, Pulse Toolset et Insights Management Suite pour permettre un contrôle plus facile du projecteur sur site et dans le cloud.

    Couvrez votre I600 avec notre offre EssentialCare

    Contrat de maintenance EssentialCare et options de services supplémentaires :

    • Accès 24h/24 et 7j/7 à une assistance prioritaire
    • Comptez sur des remplacements initiaux
    • Profitez de la tranquillité d'esprit
    • Payez uniquement pour ce dont vous avez besoin
    Spécification
    • !!! Data from G60-W7 - to be modified !!!

      ISO lumens: 7,000 lm

      Center lumens: 6,600 lm

      ANSI lumens: 6,300 lm

      Display type: 1 x 0.67"

      Resolution: 1,920x1,200 (WUXGA native)

      Light source: Laser Phosphor

      Inputs: 2x HDMI 1.4 / DVI-D / HDBaseT / 3G-SDI / VGA (D-Sub 15 pin) / RJ 45 Ethernet / RS232 in

      Input resolutions: Up to 1,920x1,200 @ 60Hz / Up to 1,280 x 720 @ 120Hz

      Image processing: Warp & blend via external tool

      Size (WxLxH): 484 x 529 x 195 mm / 19.06 x 20.83 x 7.68 in

      Weight: 16.9 kg / 37.3 lbs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.I600
    • Famille de produitsInstallation projectors
    • Groupe de produitsVenue projectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)195
    • Largeur (mm)484
    • Profondeur (mm)529
    En rapport
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)16.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
    • Code ETIMEC000690
    • Nom ETIMVideo projector
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_67
    • Description de l'Uniclass 2015Projectors
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 16.26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Video Projectors
    • Numéro OmniClass23-37 15 19
    • Titre OmniClassVideo Projectors
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
    Produits similaires