Publier vos produits
QDX N4K35 projector
QDX N4K35 projector
QDX N4K35 projector
QDX N4K35 projector
QDX N4K35 projector
QDX N4K35 projector
QDX N4K35 projector
QDX N4K35 projector
QDX N4K35 projector
QDX N4K35 projector
    Barco

    QDX N4K35 projector

    Traduit par Google,

    Qualité d'image sans précédent

    Le vidéoprojecteur QDX-N4K45 offre une luminosité exceptionnelle de 37 500 lumens, pour des images nettes et éclatantes en toutes circonstances. Grâce à sa puce DMD Barco 0,98", il produit une superbe image 4K native aux couleurs riches et profondes. Optimisé par notre électronique Pulse brevetée, il garantit un traitement ultra-rapide et une prise en charge de la bande passante élevée jusqu'à 8K à 60 Hz ou 4K à 240 Hz, pour des images plus fluides et des pixels plus nets.

    Retour sur investissement maximisé

    Le QDX est le projecteur le plus compact et le plus léger au monde dans sa catégorie, offrant tout le nécessaire pour optimiser votre retour sur investissement. Il s'intègre parfaitement à votre équipement Barco existant, notamment les châssis de location, les flight cases et les objectifs TLD+. Entièrement compatible avec les périphériques intelligents et les logiciels Barco, il garantit un retour sur investissement maximal.

    Haute fiabilité

    Conçu pour durer, le vidéoprojecteur QDX conserve sa luminosité et sa qualité d'image exceptionnelles au fil du temps. Sa conception modulaire facilite la maintenance, et son système de filtration d'air avancé garantit des performances fiables même dans les environnements les plus difficiles.

    Spécification
    • Notes The specifications in this document are preliminary

      Projector type Native 4K 3-chip DLP digital projector

      Technology 0.98" DMD™ x3

      Resolution 4096 x 2176 (DC 4K Native)

      Brightness 33000 center lumens*

      35000 ISO lumens

      31000 ANSI lumens

      Contrast ratio Full field 2.200:1

      Contrast ratio Barco DynaBlack® 20.000:1

      Optical lens shift Vertical: up to -150% to +130% (motorized)

      Horizontal: up to +/-50% (motorized)

      with lens memory on TLD+ lenses

      Light source Blue+Red laser phosphor with inorganic phosphor wheel

      Brightness uniformity 95%

      Light source lifetime 20000 hrs (100% power, DynaBlack® off)

      Color correction Yes

      Optical dowser Yes

      Aspect ratio 4096:2176

      Lens type TLD+

      Lens range TLD+: 0.37:1 ; 0.65-0.85:1 ; 0.8-1.16:1 ; 1.25 -1.6:1 ; 1.5-2.0:1 ; 2.0-2.8:1 ; 2.8-4.5:1 ; 4.5-7.5:1 ; 7.5-11.5:1

      Color space REC 709 +

      Orientation 360°

      Sealed DLP™ core Standard

      Inputs HDMI™ 2.1 (HDCP2.2 -HDR****)/ DP1.4 (HDCP 1.3) / RJ45 Ethernet / USB(5v) / 12V out/ BNC 3D sync in-out

      Input resolutions Including and up to:

      4096 x 2160 @ 240Hz

      3840 x 2400 @ 240Hz

      7680 × 4320 @ 60Hz

      Processing Pulse electronics

      Web browser Yes

      Picture-by-picture Two sources simultaneously

      CLO (constant light output) Yes

      DMX 512 Optional

      Image processing Embedded warp & blend

      Keystone correction Yes

      Standby power TBD

      Software tools Pulse Toolset + Android app + iOS app + IMS

      Control DMX (optional), XLR wired (optional) + IR, RJ45, Wifi**, GSM**

      3D Active eye wear (optional), passive circular (optional); 2 flash up to 200Hz*

      3D stereo formats: 1xHDMI™ 1xDP or Quad DP(optioN/Al) top/ bottomsequential multi pipe.

      24/7 operation Yes

      BTU per hour TBD

      Operating temperature 0-40°C / 32°-104°F (reduce power > 40°C)

      Optional Inputs Quad DP1.2

      Fiber SFP

      HDBaseT(Lite)/ HDMI™/ Quad-3G/ 12G/ DMX/ remote CTRL

      HDBaseT

      Storage temperature -10°C to 60°C

      Operating humidity 0-80% (no condense)

      Storage humidity 5 -90% RH

      Network connection 10/100 base-T RJ-45 connection Wifi

      Dimensions (WxLxH) 660 x 830 x 350 mm / 25.98 x 32.67 x 13.77 inches

      Weight 79 kg / 174 lbs

      Shipping weight 92,5 kg / 202 lbs box + pallet

      179 kg / 392 lbs flightcase + pallet

      Power requirements 120-160V (reduced power)20A / 200-240V (+/-10%) 32A 50-60Hz

      Power consumption TBD

      Noise level (typical at 25°C/77°F)

      Shipping dimensions (WxLxH) 800 x 1200 x 660 mm / 31.49 x 47.24 x 25.9 " incl. palet

      800 x 970 x 510 mm / 31.5 x 38.1 x 20 " box only

      1660 x 990 x 920 / 65.3 x 39 x 36.2 " incl. flightcase

      Safety class Laser Safety Class: RG3 Class 2

      Standard accessories Power cord wireless / XLR wired rugged remote control

      Certifications Compliant with UL60950-1 and EN60950-1 complies with FCC rules & regulations part 15 Class A and CE EN55032 Class A Rohs

      Warranty 3 years

      *Note * Brightness levels +/-10%

      ** Wifi and GSM options are not available in all countries. Check with your Barco representative for more info.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.QDX-N4K35
    • Famille de produitsRental & Staging
    • Groupe de produitsLarge venue projectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)350
    • Largeur (mm)660
    • Profondeur (mm)830
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    • Poids net (Kg)79
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEC000690
    • Nom ETIMVideo projector
    • Nom UNSPSCMultimedia projectors
    • Code UNSPSC45111609
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
    • Description de l'Uniclass 2015Audio visual furniture
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Numéro OmniClass23-37 21 15
    • Titre OmniClassData Multi Media Projectors
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires