Publier vos produits
TruePix TP0.9-I
TruePix TP0.9-I
TruePix TP0.9-I
TruePix TP0.9-I
    Barco

    TruePix TP0.9-I

    Traduit par Google,

    TruePix TP0.9-I est la nouvelle plateforme LED haute résolution d'intérieur phare de Barco. Les dalles de 27,5 pouces, au format 16:9, présentent un pas de pixel de seulement 0,9 mm. TruePix est conçu pour les applications de visualisation en salle de contrôle, en entreprise et en diffusion, et prend en charge les environnements exposés à la lumière ambiante comme les environnements à éclairage contrôlé.
    Le TP0.9-I est conçu pour être encore plus fiable, optimiser le confort visuel et réduire la consommation d'énergie. Grâce à sa certification 5 étoiles TÜV Eye Comfort, un programme d'évaluation des produits sur le bien-être oculaire, le TruePix TP0.9-I peut être utilisé dans des applications critiques 24h/24 et 7j/7.

    Haute luminosité, faible consommation d'énergie

    Le TP0.9-I bénéficie des technologies Flip Chip, « cathode commune » et IMD (package de pixels 4 en 1), ce qui le rend plus robuste et économe en énergie, et améliore encore les niveaux de noir pour un contraste spectaculaire. Autre avantage : une luminosité supérieure à 1 800 nits (et une luminosité maximale supérieure à 2 300 nits), qui améliore encore le contraste et les détails du contenu affiché.
    la consommation est bien inférieure à celle des solutions conventionnelles, doublant l'efficacité énergétique.

    Des résultats véritablement homogènes

    TruePix donne vie au contenu comme prévu et garantit des résultats prévisibles et parfaitement fluides, grâce à une ingénierie intelligente et à Infinipix™ Gen2, la nouvelle génération d'Infinipix™. Un fonctionnement fluide et efficace est garanti 24h/24 et 7j/7, pour une tranquillité d'esprit totale.

    L'ingénierie intelligente de Barco TruePix introduit un concept mécanique unique pour des installations précises et sans risque, éliminant ainsi la distorsion visuelle. Cette planéité et cette fluidité inégalées sont obtenues grâce au placement guidé des modules et aux supports autonivelants. La nouvelle génération de l'Infinipix™ Gen2, propriété exclusive de Barco, garantit une intégrité totale de l'image quel que soit le niveau de luminosité, ainsi qu'une précision des couleurs exceptionnelle. Elle prend en charge de manière flexible et automatique tous les besoins en contenu, tout en réduisant la fatigue oculaire.

    Tranquillité d'esprit à tout moment

    Un fonctionnement fluide et efficace est garanti 24h/24 et 7j/7 grâce à des flux de données ininterrompus. Les utilisateurs peuvent réduire leur empreinte carbone grâce au mode veille EcoPower. Jusqu'à 10 ans de service et d'assistance dédiés (garantissant une expérience visuelle uniforme) pour une tranquillité d'esprit totale pendant toute la durée de vie du produit.

    Spécification
      • 0.953 mm pixel pitch
      • >1800nit brightness
      • 27.5” tiles in 16:9 aspect ratio
      • Powered by Barco’s InfinipixTM Gen2
      • Color Depth: 16 bit (281 trillion colors)
      • Weight: 8.3kg single PSU / 8.7kg with dual PSU
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TP0-9-I
    • Famille de produitsLED Displays
    • Groupe de produitsTruePix Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)343.08
    • Largeur (mm)609.92
    • Profondeur (mm)94
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Poids net (Kg)8.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCVisual presenters
    • Code UNSPSC45111810
    • Code Uniclass 2015FI_60_95
    • Description de l'Uniclass 2015Visualization
    • Code CSI MasterFormat 201410 11 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
    • Numéro OmniClass23-19 25 11 15 15
    • Titre OmniClassVisual Devices
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
    Produits similaires