Publier vos produits
TruePix TP1.5
Barco

TruePix TP1.5

Traduit par Google,
TruePix TP1.5 est la nouvelle plate-forme LED intérieure haute résolution phare de Barco. Les dalles de 27,5 pouces, avec un rapport d'aspect de 16:9, ont un pas de pixel de seulement 1,5 mm. TruePix est conçu pour les applications de visualisation de salle de contrôle, d'entreprise et de diffusion et prend en charge à la fois les environnements exposés à la lumière ambiante et les environnements d'éclairage contrôlé. Des résultats vraiment homogènes TruePix établit une nouvelle norme pour l'expérience de mur vidéo LED basée sur des décennies d'expérience. La solution donne vie au contenu comme prévu et garantit des résultats prévisibles et véritablement transparents, en combinant une ingénierie intelligente et Infinipix® Gen2, la prochaine génération d'Infinipix®. Des opérations fluides et efficaces sont garanties 24h/24 et 7j/7, en toute tranquillité d'esprit. L'ingénierie intelligente de Barco TruePix introduit un concept mécanique unique pour des installations précises et sans risque, éliminant la distorsion visuelle. Cette uniformité et cette planéité inégalées sont obtenues grâce au placement guidé des modules et aux supports à nivellement automatique. La prochaine génération du traitement Infinipix® exclusif de Barco – Infinipix® Gen2 – garantit une intégrité totale de l'image à n'importe quel niveau de luminosité, ainsi qu'une superbe précision des couleurs. Il prend en charge de manière flexible et automatique tout besoin de contenu tout en réduisant la fatigue oculaire. La tranquillité d'esprit à tout moment Des opérations fluides et efficaces sont garanties 24h/24 et 7j/7 grâce à des flux de données ininterrompus. Les utilisateurs peuvent réduire l'empreinte carbone en utilisant le mode veille EcoPower. 10 ans de service et d'assistance dédiés (garantissant une expérience de visionnement uniforme) et la gestion à distance des murs vidéo basée sur le cloud, permettent une tranquillité d'esprit pendant toute la durée de vie du produit.
Spécification
    • 1.5mm pixel pitch
    • 800nit brightness
    • 27.5” tiles in 16:9 aspect ratio
    • Powered by Barco’s InfinipixTM
    • Rec709 correct colors
    • Easy to use, install and maintain
    • Maximized product uptime
    • weight: 8.2kg standard / 8.6kg with redundant PSU
Spécifications techniques
  • Réference unique.TP1-5
  • Famille de produitsLED Displays
  • Groupe de produitsTruePix Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)343.08
  • Largeur (mm)609.92
  • Profondeur (mm)71
Liens
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)8.2
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Nom UNSPSCVisual presenters
  • Code UNSPSC45111810
  • Code Uniclass 2015FI_60_95
  • Description de l'Uniclass 2015Visualization
  • Code CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Numéro OmniClass23-19 25 11 15 15
  • Titre OmniClassVisual Devices
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
Produits similaires