Publier vos produits
ULC-30A
Barco

ULC-30A

Traduit par Google,
Unité de refroidissement pour projecteurs laser XDL / DP4K RGB
Spécification
  • Power voltage and electric current:

    • V ac 1~ 200 - 240V (±10%) 22A max
    • V ac 3~Υ 346 - 415V 3W+N+PE (±10%) 14A max
    • V ac 3~Δ 200 - 240V 3W+PE (±10%) 14A max

    Network frequency :Hz 50 – 60

     Coolant R410A Coolant :(solution made from ethylene glycol and demineralized water 30% glycol

    Maximum output pressure: bar 5

    Maximum output flow rate: l/min 20

    Maximum power that can be dissipated :W 5000

    Maximum water temperature (primary circuit): °C 35

    Maximum water temperature (secondary circuit): °C 40

    Minimum water temperature (primary circuit) :°C 5

    Minimum water temperature (secondary circuit): °C 10 Gas charging kg 2.2

    Power cable :mm² 4 mm² or AWG11 Weight kg 115

Spécifications techniques
  • Réference unique.ulc-30a
  • Famille de produitsInstallation projectors
  • Groupe de produitsLarge venue projectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)800
  • Largeur (mm)701
  • Profondeur (mm)701
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)115
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Code ETIMEC000690
  • Nom ETIMVideo projector
  • Nom UNSPSCVideo projectors
  • Code UNSPSC45111616
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Description de l'Uniclass 2015Projectors
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Projectors
  • Numéro OmniClass23-37 15 19
  • Titre OmniClassVideo Projectors
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
Produits similaires