Publier vos produits
XDL-4K75
Barco

XDL-4K75

Traduit par Google,
Le XDL-4K75 offre une luminosité de 75 000 lumens avec des couleurs extraordinaires. Pour des écrans plus grands, plus de pixels, plus d'impact. De plus, des performances laser RVB incroyables, une flexibilité du signal jusqu'à un confortable 4K natif à 120 Hz et aucun alignement.
Spécification
  • 75000 lumen RGB laser projector
Spécifications techniques
  • Réference unique.xdl-4k75
  • Famille de produitsInstallation projectors
  • Groupe de produitsLarge venue projectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)706
  • Largeur (mm)744
  • Profondeur (mm)1445
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)235
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Code ETIMEC000690
  • Nom ETIMVideo projector
  • Nom UNSPSCVideo projectors
  • Code UNSPSC45111616
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Description de l'Uniclass 2015Projectors
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Projectors
  • Numéro OmniClass23-37 15 19
  • Titre OmniClassVideo Projectors
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
Produits similaires