Publier vos produits
C24HF/C30HF Two Stage Quiet Climate Wall-Mount H/P

C24HF/C30HF Two Stage Quiet Climate Wall-Mount H/P

Traduit par Google,

La thermopompe murale à capacité étagée Bard est un système de chauffage et de refroidissement autonome écoénergétique, conçu pour offrir un confort intérieur maximal à un coût minimal sans utiliser d'espace au sol intérieur ou extérieur précieux. Cette unité est le produit idéal pour des applications polyvalentes telles que : nouvelle construction, bureaux modulaires, modernisation d'écoles, etc. Des accessoires installés en usine ou sur site sont disponibles pour répondre aux exigences de travail spécifiques

Spécification
  • Bard HVAC specializes in wall-mounted HVAC systems and heat pump solutions designed for commercial, industrial, and residential applications. Their innovative Bard wall mount heat pumps utilize CO₂ refrigerant technology and feature variable speed inverter systems for superior energy efficiency and indoor climate control. Known for their Balanced Climate technology, Bard offers exterior wall-mount heat pumps with R‑454B refrigerants and Copeland scroll compressors, ensuring quiet operation and reduced environmental impact. Their AHRI certified HVAC units are ideal for telecom shelter HVAC systems, modular building climate control, and school HVAC wall mounts, providing reliable, space-saving comfort solutions. As an American-made HVAC manufacturer, Bard delivers energy-efficient commercial HVAC systems and self-contained wall-mount HVAC units to meet the demands of data centers, light-commercial buildings, and more. With a focus on dehumidification, inverter technology, and green refrigerants, Bard is leading the way in sustainable, mission-critical climate solutions.

Spécifications techniques
  • Réference unique.bard-1021
  • Famille de produitsExterior Wall-Mount
  • Groupe de produitsHeat Pump CH Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)70.5
  • Largeur (pouces)38.2
  • Profondeur (pouces)17.1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)380
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Nom UNSPSCHeat pumps
  • Code UNSPSC40101806
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heat pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 81 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
  • Numéro OmniClass23-33 17 00
  • Titre OmniClassHeat Pumps
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment