Publier vos produits
W30HF/W36HF Wall Mount H/P 11EER, 2.5 to 3.0 Ton

W30HF/W36HF Wall Mount H/P 11EER, 2.5 to 3.0 Ton

Traduit par Google,

La thermopompe murale Bard est un système de chauffage et de refroidissement autonome et éconergétique, conçu pour offrir un confort intérieur maximal à un coût minimal sans utiliser d'espace au sol intérieur ou extérieur précieux.

Découvrez la solution de refroidissement et de chauffage autonome à montage mural Bard de nouvelle génération. 11EER Efficacité énergétique, ingénierie intelligente, protection fiable et fonctionnalités de fiabilité robustes. La conception Bard offre un confort intérieur maximal à un coût minimal sans utiliser d'espace au sol intérieur précieux ou d'espace au sol extérieur.

Balance Climate de série sur tous les modèles pour un confort intérieur maximal. Les serpentins d'évaporateur hydrophiles augmentent la vitesse d'évacuation des condensats et aident à prévenir la croissance de moisissures et de bactéries. Isolation en fibres naturelles pour un environnement plus propre et plus sain. Moteur de soufflerie CC sans balais ECM pour une efficacité extrême et des options de soufflerie plus silencieuses. Les modèles ont été conçus pour s'adapter à la même empreinte d'alimentation/retour que les unités des 50 dernières années, il n'est donc pas nécessaire de couper de nouvelles ouvertures d'alimentation/retour d'air lors du remplacement des unités existantes.

Les fonctionnalités optionnelles permettent à chaque utilisateur de personnaliser les sélections d'unités pour répondre aux exigences d'installation des spécifications. Les options de chauffage électrique vont de l'absence de chauffage électrique à 20 kW sur certains modèles. Les options de ventilation sont internes à l'unité et permettent aux utilisateurs finaux de respecter la qualité de l'air intérieur (IAQ) pièce par pièce tout en respectant les normes de ventilation ASHREA 62.1 avec une conception à faible fuite. Des modèles de déshumidification active par gaz chaud sont disponibles pour assurer la limitation de l'humidité de la manière la plus écoénergétique possible tout en maintenant le confort des occupants.

Chaque unité murale Bard est le produit idéal pour des applications polyvalentes telles que : nouvelles constructions, bureaux modulaires, modernisation d'écoles, structures de télécommunication, structures portables, applications commerciales et toute installation nécessitant un coût d'installation minimal sans espace au sol intérieur ou extérieur précieux. .

Climat équilibré ; Montage mural Bard : déshumidification active par gaz chaud ; ventilateur récupérateur d'énergie ; SPVU ; 62.1 ; ARI 390-2003 ; ETL États-Unis et Canada ; 60hz; 50hz

Spécification
    • 11.00 EER cooling efficiency
    • 3.3 COP heating efficiency
    • 2.5 - 3.0 ton capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • R-454B
    • Balanced Climate feature
    • Natural Fiber Insulation
    • Hydrophilic Evaporator Coils
    • Factory installed electric options
    • Factory intsalled ventilation options
    • AHRI-390 Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Spécifications techniques
  • Réference unique.bard-w-hb-series-heat-pump-2-5-3-ton
  • Famille de produitsExterior Wall-Mount
  • Groupe de produitsWall Mount Heat Pump
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)74.56
  • Largeur (pouces)38.2
  • Profondeur (pouces)17.12
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)380
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Nom UNSPSCHeat pumps
  • Code UNSPSC40101806
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heat pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 81 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
  • Numéro OmniClass23-33 17 00
  • Titre OmniClassHeat Pumps
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment