Publier vos produits
C60HF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

C60HF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

Traduit par Google,

La pompe à chaleur murale Bard est un système de chauffage et de refroidissement autonome et écoénergétique, conçu pour offrir un confort intérieur maximal à un coût minimal sans utiliser d'espace précieux au sol intérieur ni d'espace extérieur.

Spécification
  • C24H - C60H

    • Up to 15.0 IPLV cooling efficiency
    • Up to 3.4 COP heating efficiency
    • 2.0 to 5.0 ton cooling capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland scroll 2-stage compressor
    • ECM indoor blower motor
    • R-454B green refrigerant
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed ventilation options
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Spécifications techniques
  • Réference unique.c60hf-exterior-wall-mount-heat-pump
  • Famille de produitsExterior Wall-Mount
  • Groupe de produitsHeat Pump CH Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code Uniclass 2015Ss_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Numéro OmniClass23-33 39 17
  • Titre OmniClassPackaged Air Conditioners