Publier vos produits
Q-TEC QW4S / QW5S Two Stage Geothermal Indoor Solution H/P

Q-TEC QW4S / QW5S Two Stage Geothermal Indoor Solution H/P

Traduit par Google,

La pompe à chaleur eau-air autonome de la série Q-TEC est conçue pour être installée à l'intérieur d'une structure de bâtiment contre un mur extérieur exposé lorsque la ventilation

option est sélectionnée. Lorsqu'aucune option de ventilation n'est utilisée, les unités de la série QWS peuvent être installées dans n'importe quel espace intérieur accessible au système d'alimentation en eau et à l'évacuation des condensats.

La conception de Q-TEC offre un fonctionnement silencieux avec un confort total pour les occupants à des niveaux d'efficacité élevés et élimine le besoin d'équipements montés sur le toit et d'unités de condensation extérieures et peut répondre à vos exigences architecturales spécifiques.

La « technologie silencieuse » de Q-TEC fournit des niveaux sonores intérieurs extrêmement bas en utilisant des composants et des matériaux spéciaux dans la construction de l'unité. En utilisant des moteurs spéciaux et
isolation acoustique, nous avons construit un système de pompe à chaleur qui est nettement plus silencieux que les produits concurrents disponibles aujourd'hui.

Q-TEC convient à la fois aux projets de construction neuve et de rénovation pour les écoles, les bâtiments modulaires et les bâtiments commerciaux légers. Une variété d'options de ventilation sont conçues pour
traiter la qualité de l'air intérieur de votre projet.

La conception unique de la série Q-TEC permet d'effectuer toute la maintenance et l'entretien à l'intérieur du bâtiment pour faciliter les installations à plusieurs étages. Accès aux filtres à air et aux commandes
est accompli grâce à un panneau avant à charnière pour un accès facile. Tous les modèles de la série Q-TEC sont construits sur des rouleaux permanents robustes pour une installation et un retrait faciles.

Spécification
  • Bard HVAC specializes in wall-mounted HVAC systems and heat pump solutions designed for commercial, industrial, and residential applications. Their innovative Bard wall mount heat pumps utilize CO₂ refrigerant technology and feature variable speed inverter systems for superior energy efficiency and indoor climate control. Known for their Balanced Climate technology, Bard offers exterior wall-mount heat pumps with R‑454B refrigerants and Copeland scroll compressors, ensuring quiet operation and reduced environmental impact. Their AHRI certified HVAC units are ideal for telecom shelter HVAC systems, modular building climate control, and school HVAC wall mounts, providing reliable, space-saving comfort solutions. As an American-made HVAC manufacturer, Bard delivers energy-efficient commercial HVAC systems and self-contained wall-mount HVAC units to meet the demands of data centers, light-commercial buildings, and more. With a focus on dehumidification, inverter technology, and green refrigerants, Bard is leading the way in sustainable, mission-critical climate solutions.

Spécifications techniques
  • Réference unique.qw4s3d_qw5s3d
  • Famille de produitsInterior Solution
  • Groupe de produitsQ-TEC Water Source Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)90
  • Largeur (pouces)48
  • Profondeur (pouces)20.3
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)645
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Nom UNSPSCHeat pumps
  • Code UNSPSC40101806
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heat pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 81 46
  • Titre CSI MasterFormat 2014Water-Source Unitary Heat Pumps
  • Numéro OmniClass23-33 17 00
  • Titre OmniClassHeat Pumps
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment