Publier vos produits
W30LFP/W36LFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Left

W30LFP/W36LFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Left

Traduit par Google,

Le climatiseur mural MULTI-TEC utilise la technologie PLC (contrôle logique programmable) pour permettre à plusieurs unités de fonctionner connectées à un seul contrôleur LC6000. Lorsqu'il est installé avec un économiseur en option, l'unité fournira un débit d'air maximal en mode de refroidissement naturel avec la possibilité d'évacuer l'air intérieur non conditionné sans avoir besoin d'ouvertures de décharge supplémentaires dans la structure.

Spécification
    • 2.5 to 3.0 ton cooling capacity
    • Left side control panel access
    • 11.0 EER efficiency
    • Three phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • R-454B
    • PLC based control system
    • Balance climate technology
    • ECM blower motor
    • Total enclosed condenser fan motor
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • Hydrophillic aluminum finned copper tube evaporator coil
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed ventilation options
    • Used with LC6000 PLC controller - up to 14 units one controller
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)
Spécifications techniques
  • Réference unique.w30lbp_w36lbp
  • Famille de produitsBranded Products
  • Groupe de produitsMulti-Tec
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)74.5
  • Largeur (pouces)38.2
  • Profondeur (pouces)17.1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)380
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015Ss_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Numéro OmniClass23-33 39 17
  • Titre OmniClassPackaged Air Conditioners
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment