Publier vos produits
W4SAF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

W4SAF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

Traduit par Google,

Le climatiseur mural le plus économe en énergie au monde est doté d'un compresseur à plusieurs étages pour une efficacité accrue, un fonctionnement plus silencieux et une fiabilité améliorée. Le contrôle thermostatique simple échelonne de manière transparente le compresseur et le débit d'air intérieur entre les opérations à haute et basse capacité sans cycler le compresseur pour maximiser le confort, le contrôle de l'humidité, l'efficacité énergétique et la réduction globale du cycle du compresseur pour une durée de vie améliorée du système. Des accessoires installés en usine ou sur site sont disponibles pour répondre aux exigences spécifiques des travaux.

Spécification
  • W3SA - W5SA

    • Up to 15.2 IPLV cooling capacity
    • 3-5 ton cooling capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland step-capacity scroll compressor
    • ECM indoor blower motor
    • R-454B green refrigerant
    • Aluminum finned copper coils
    • Optional electric heat kits
    • Optional ventilation alternatives
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Spécifications techniques
  • Réference unique.w4saf-exterior-wall-mount-air-conditioner
  • Famille de produitsExterior Wall-Mount
  • Groupe de produitsStep Capacity A/C
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code Uniclass 2015Ss_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Numéro OmniClass23-33 39 17
  • Titre OmniClassPackaged Air Conditioners