Publier vos produits
W5VHF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

W5VHF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

Traduit par Google,

Le climatiseur mural à vitesse variable Bard™ avec technologie Inverter est un système autonome et écoénergétique qui offre un confort intérieur optimal grâce à une température constante. Son contrôle précis de la puissance s'adapte aux besoins de chauffage et de refroidissement, garantissant ainsi aux occupants un environnement intérieur confortable, silencieux et écoénergétique. Puissance jusqu'à 17,5 IPLV. Disponible en versions 3 ou 5 tonnes avec différentes options de ventilation pour répondre aux exigences en matière de qualité de l'air intérieur.

Spécification
  • W3VH – W5VH

    • Up to 17.5 IPLV
    • Inverter technology
    • Variable speed fan & blower
    • Low temperature capabilities
    • High humidity applications: excellent sensible and latent removal performance
    • Our quietest unit yet
    • Quiet mode: optimal sound performance
    • Boost mode: can deliver over 35% more capacity than its rated output
    • Dual 60/50 Hz power capabilities
    • R-454B refrigerant
    • AHRI Certified
Spécifications techniques
  • Réference unique.w5vhf-exterior-wall-mount-heat-pump
  • Famille de produitsExterior Wall-Mount
  • Groupe de produitsVariable Speed Heat Pump
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code Uniclass 2015Ss_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Numéro OmniClass23-33 39 17
  • Titre OmniClassPackaged Air Conditioners