Publier vos produits
W60HF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

W60HF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

Traduit par Google,

La pompe à chaleur murale Bard est un système de chauffage et de refroidissement autonome et écoénergétique, conçu pour offrir un confort intérieur maximal à un coût minimal sans utiliser d'espace précieux au sol intérieur ni d'espace extérieur.

Spécification
  • W18H - W60H

    • 11.00 EER cooling efficiency
    • 3.3 COP heating efficiency
    • 1.5 - 5.0 ton capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • R-454B green refrigerant
    • Balanced Climate feature
    • Natural Fiber Insulation
    • Hydrophilic Evaporator Coils
    • Factory installed electric options
    • Factory installed ventilation options
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Spécifications techniques
  • Réference unique.w60hf-exterior-wall-mount-heat-pump
  • Famille de produitsExterior Wall-Mount
  • Groupe de produitsWall Mount Heat Pump
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code Uniclass 2015Ss_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Numéro OmniClass23-33 39 17
  • Titre OmniClassPackaged Air Conditioners