Publier vos produits
WR35 FUSION-TEC Wall Mount A/C

WR35 FUSION-TEC Wall Mount A/C

Traduit par Google,

Le FUSION-TEC TM a été conçu spécifiquement pour optimiser les opportunités de Free Direct Ambient Cooling (DAC). En mettant en œuvre une conception à contre-courant, l'air extérieur productif pour le refroidissement gratuit est introduit dans le système à partir de la partie inférieure du châssis. La chaleur dans l'abri est évacuée par le haut du châssis, ce qui élimine complètement toute possibilité de recirculation des gaz d'échappement chauds dans l'entrée d'air frais. Lorsque l'air extérieur n'est pas productif pour le refroidissement naturel, le système FUSION-TEC dispose d'un fonctionnement de refroidissement mécanique entièrement flexible qui fonctionne à un IPLV allant jusqu'à 17,0 et dépasse également les futures exigences d'efficacité EER de 11,0 du DOE.

Spécification
    • 3.0 ton cooling capacity
    • Counterflow air delivery
    • 17.0 IPLV efficiency
    • Three phase power options
    • Copeland step capacity scroll compressor
    • R-454B
    • ECM blower motor
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed economizer - standard
    • Uses LC6000 PLC controller - controls up to 14 units
    • Optional Bard Guard security system
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)
Spécifications techniques
  • Réference unique.wr35
  • Famille de produitsBranded Products
  • Groupe de produitsFusion-Tec
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)71.6
  • Largeur (pouces)38.9
  • Profondeur (pouces)27.3
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)511
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015Ss_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Numéro OmniClass23-33 39 17
  • Titre OmniClassPackaged Air Conditioners
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment