Publier vos produits
Ecophon Solo™ Circle XL
Ecophon Solo™ Circle XL
Ecophon Solo™ Circle XL
Ecophon Solo™ Circle XL
Ecophon Solo™ Circle XL
Ecophon Solo™ Circle XL
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Circle XL

    Traduit par Google,

    Ecophon Solo™ Circle XL est une solution acoustique, principalement lorsqu'il n'est pas possible d'installer un plafond mur à mur. Solo Circle est une unité de suspension libre sans cadre offrant un haut degré de possibilités de conception à la fois en ce qui concerne les couleurs et les systèmes de suspension.

    L'unité est suspendue avec des cintres métalliques réglables qui sont attachés aux rails principaux Connect™. Ceci, en combinaison avec l'ancrage d'ingénierie Connect™ Absorber (brevet), donne la possibilité de créer plusieurs couches.

    Le panneau Solo™ Circle XL se compose de deux demi-cercles. Le panneau complet est disponible en taille Ø1600x40 mm avec un poids de 8 kg. Le panneau est fabriqué à partir de laine de verre haute densité, avec une surface Akutex™ FT des deux côtés. Les bords sont coupés droits et peints.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.solo-circlexl
    • Famille de produitsFree hanging units and baffles
    • Groupe de produitsSolo
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-06-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCCeiling panels
    • Code UNSPSC30161602
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_78
    • Description de l'Uniclass 2015Sound attenuators
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie