Publier vos produits
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
    Basco

    Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door

    Traduit par Google,

    La porte de douche à battant simple semi-sans cadre Infinity est l'accent poli final pour votre salle de bain. Le verre d'un quart de pouce d'épaisseur donne un poids solide au fonctionnement de la porte, tandis qu'un loquet magnétique maintient la porte solidement en place. La porte se distingue par sa poignée de 6 pouces à travers le verre.

    • La porte s'ouvre uniquement
    • Le système d'égouttement transparent maintient l'eau à l'intérieur, tout en conservant l'aspect tout en verre
    • Convient à une ouverture de douche de 27 à 28, 32 à 33 ou 33 à 34 pouces de large
    • L'unité de porte coulissante mesure 65,56, 72 ou 76 pouces de hauteur

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Basco #SemiFramelessShowerDoor #ShowerDoor #SwingDoorShowerDoor #InfinitySeriesShowerDoor

    Spécification
    • Technical Specification

      OPENING WIDTH RANGE(S):

      27" - 28"

      32" - 33"

      33" - 34"

      DOOR OPERATION:

      Swinging

      HEIGHT OPTION(S):

      65-9/16"

      72"

      76"

      FRAME STYLE:

      Semi-Frameless

      GLASS THICKNESS:

      1/4"

      DOOR SHAPE:

      Inline

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Basco-1400A-Infinity-Semi-Frameless-Swing-Door
    • Famille de produitsShower Door
    • Groupe de produitsSemi-Frameless
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Code UNSPSC30181507
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures