Publier vos produits
SLENTEX 100/1 ceiling insulation
SLENTEX 100/1 ceiling insulation

    SLENTEX 100/1 ceiling insulation

    Traduit par Google,

    Quiconque isole des bâtiments avec des tapis SLENTEX ultra-minces en bénéficiera pendant des décennies en termes d'efficacité énergétique, de conductivité thermique, de confort domestique et de protection contre les incendies. Envisagez-vous une nouvelle maison ou souhaitez-vous moderniser une maison existante?

    Ensuite, SLENTEX à base de minéraux et respirant, le nouveau matériau d'isolation haute performance avec 19 mW/m*K est le bon choix - ajoutant un niveau supplémentaire de sécurité incendie avec son indice d'incombustibilité A2-s1, d0.

    L'ajout d'une couche d'isolant par exemple entre le sous-sol et l'étage au-dessus peut facilement se faire sans perdre beaucoup de hauteur et réduira la consommation d'énergie de manière appréciable. Grâce à son incombustibilité, il est possible de minimiser l'espace nécessaire à l'isolation autour des installations techniques telles que les systèmes de ventilation, etc.

    Spécification
    • SLENTEX® is used in existing buildings, in renovations as well as for new buildings. Whether for listed facades, building elements such as balconies, entrance or connection areas and thermal bridges or uneven masonry - SLENTEX® is extremely flexible and thus allows a high degree of design freedom and the realization of very slim construction systems.

      SLENTEX® is a high-performance thermal insulation material based on silica aerogel. It has extremely low thermal conductivity, excellent fire classification, high hydrophobicity combined with high water vapor permeability.

      It can be used from the roll with almost no cutting and is easy to process.

      Dimensions: 1.500x40.000mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SLENTEX_ceiling_insulation
    • Famille de produitsSLENTEX 100/1
    • Groupe de produitsinsulation
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)10
    • Largeur (mm)1500
    • Profondeur (mm)40000
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie