Publier vos produits
AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding
AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding
AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding

    AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding

    Traduit par Google,
    Les systèmes de cloisons, de revêtements et de parois de gaine B+M sont uniques en ce qui concerne la flexibilité des composants utilisables du système. Les montants et profilés métalliques IntraProfil® sont les éléments centraux de chaque construction de système B+M. De plus, les composants système requis de toutes les marques mentionnées "B+M Markensiegel" peuvent être utilisés et combinés conformément aux directives d'installation et aux tests de B+M.
    Spécification
    • 125 mm partition wall on a single IntraProfil ® CW75 steel structure with 2 layers of 12.5 mm fire- rated gypsum plasterboard GKF(DF)/GKFI(DFH2) on each side of the partition. Sound insulation with 40 mm stone wool (min. 40 kg/m3, melting point >1000°C) Rw= 55 dB. Recessed base with 1 x 12 mm Promatect H with max. 400 mm height and overlap of min. 200 mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BM_AKP-75-125_EI90_metal_double-layer-cladding-A
    • Famille de produitsAT_Wall Partition
    • Groupe de produitsdrywall, 1 stud, 2 layers, fire resistance
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)4000
    • Profondeur (mm)125
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCGypsum board
    • Code UNSPSC30161509
    • Code Uniclass 2015EF_25_10
    • Description de l'Uniclass 2015Walls
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 11 11
    • Titre OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions