Clips d'isolation acoustique résilients RSIC-1
L'option la plus économique pour des performances acoustiques de qualité professionnelle dans les assemblages de murs et de plafonds
Le système de clips d'isolation acoustique résilients RSIC-1 offre une solution très efficace pour réduire la transmission du son à travers les murs et les assemblages plancher/plafond. Conçus principalement pour les nouvelles constructions, les clips RSIC-1 se fixent directement sur les éléments de charpente (montants ou solives), dans lesquels des profilés en U en acier galvanisé de calibre 25 de 22 mm (7/8 po) (à bords ourlés) sont clipsés perpendiculairement à la charpente. La cloison sèche est ensuite fixée au profilé en U, plutôt que directement à la structure, ce qui permet de désolidariser efficacement la cloison sèche et de minimiser le contact direct avec les éléments de charpente.
Cet assemblage découplé permet de légers mouvements et vibrations des cloisons sèches, permettant ainsi au système de dissiper l'énergie sonore et de réduire significativement les bruits aériens et d'impact. Des essais sur le terrain ont démontré que le système RSIC-1 offre des résultats acoustiques exceptionnels, avec des améliorations allant jusqu'à 20 points STC dans les assemblages muraux, ce qui représente un chiffre considérable.
Pour les applications de rénovation, les clips et rondelles RSIC-1 Retro sont disponibles et il a été démontré qu'ils améliorent les performances sonores des murs et plafonds existants de 8 à 10 dB, sur la base de mesures réelles sur le terrain.
Principales caractéristiques de performance :
La gamme de produits RSIC™ propose les solutions de contrôle acoustique les plus économiques et performantes du marché actuel. Qu'ils soient utilisés dans la construction résidentielle, commerciale ou institutionnelle, les clips RSIC-1 offrent des résultats acoustiques constants et de qualité professionnelle.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |