Publier vos produits
Glacier Fire Pit Table
Glacier Fire Pit Table
Glacier Fire Pit Table

    Glacier Fire Pit Table

    Traduit par Google,

    Inspiré du parc national des Glaciers, dans le Montana, ce foyer allie les plus belles flammes à l'élégance de l'acier. Chaque foyer Glacier est livré avec une housse parfaitement assortie, un brûleur haute performance et haute efficacité, ainsi qu'une finition protectrice au choix. Fabriqué en aluminium ou en acier 3/16" (1,8 mm) de fabrication américaine, ici même à Missoula, dans le Montana. Fonctionnalité et esthétique s'allient pour sublimer votre espace de vie extérieur. Options d'éclairage LED.

    Tailles disponibles :

    Table à feu Glacier en aluminium ou en acier 34"

    Table à feu Glacier en aluminium ou en acier 40"

    Table à feu Glacier en aluminium ou en acier 46"

    Table à feu Glacier en aluminium ou en acier 56"

    Spécification
      • BTUs: Up to 320,000 BTUs
      • Material: 3/16″ Mild or Corten Steel
      • Finish: Choice of High-Durability Powder Coating or raw Corten Steel
      • Burner: Crossfire Brass Burner System by Warming Trends
      • Flame Height: Adjustable via Key Valve and Whistle-Free Flex Line Kit
      • Ventilation: Built-in with 4″ non-marring adjustable feet
      • Cover Options: Matching steel or Upgrade to Arbor Wood
      • Optional Free Add-On: 1″-2″ Lava Pebbles
      • Complimentary Nationwide Shipping
      • Order Samples or View Color Gallery
      • CUSTOM SIZING available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.glacier-steel-fire-pit-table
    • Famille de produitsSteel Fire Pits
    • Groupe de produitsSquare
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201432 39 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Site Specialties
    • Numéro OmniClass23-11 00 00
    • Titre OmniClassSite Products