Publier vos produits
BIGSIZE 30
Belux

BIGSIZE 30

Traduit par Google,
SIZE est le dimensionnement généreux de la lumière et de la forme et a été conçu avec une cloche à l'esprit. Le corps en verre dépoli à paroi épaisse éclaire en lui-même et crée une ambiance agréable dans la pièce. De plus, la lumière est largement déviée sur la surface de la table, ce qui donne à la table un ombrage vivant. En raison de sa forme, SIZE a une direction claire et peut également être utilisé sur de longues tables.
Spécifications techniques
  • Réference unique.51002800
  • Famille de produitsEnergy Save
  • Groupe de produitsSIZE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-01-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2000
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115