Publier vos produits
BEMO Console de façade TEKOFIX-A++
BEMO Console de façade TEKOFIX-A++
    BEMO

    BEMO Console de façade TEKOFIX-A++

    Une console unique, qui établit de nouvelles normes. La nouvelle console de façade TEKOFIX-A++ garantit une protection maximale contre le
    feu, une influence minimale des ponts thermiques et un montage facile. Du fait de sa structure unique, en acier inoxydable et de son montage ponctuel, cette console
    thermique répond aux normes les plus élevées en matière de ponts thermiques, atteignant ainsi sans aucune difficulté le niveau de l’habitat passif. Grâce à des composants
    non inflammables tels que l’aluminium et l’acier, la console de façade jouit d’une excellente résistance contre le feu et peut donc être utilisée dans des immeubles.

    Il existe deux types de points fixes selon le modèle : le type 1 peut être utilisé jusqu’à un poids de façade d’environ 20 kg/m². Le point fixe de type 2 peut être également utilisé pour des façades massives et lourdes, comme par exemple, des façades en pierre ou en céramique. BEMO élabore les calculs de la valeur U en fonction du projet, ainsi que les planifications et les calculs statiques correspondants pour la conception et l’ancrage corrects du système de sous-structure.

    Spécification
      • classe de feu A
      • solution certifiée habitat passif
      • système extrêmement résistant
      • jusqu’à 75 % d’amélioration du coefficient U
      • valeurs chi très faibles
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bemo-tekofix-aplusplus
    • Famille de produitsBEMO systems
    • Groupe de produitsFacade
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-02-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Divers
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015EF_25_10
    • Description de l'Uniclass 2015Walls
    • Code CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Numéro OmniClass23-13 33 15
    • Titre OmniClassWall Exteriors
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes