Publier vos produits
FroMar™ Steel Panel System

FroMar™ Steel Panel System

Traduit par Google,

Le système de panneaux en acier FroMar™ est un produit breveté innovant, utilisant de la tôle d'acier galvanisée combinée à une conception brevetée pour obtenir une résistance structurelle sans précédent dans un panneau de 33 mils. Les tests ont montré que la finition galvanisée durera plus de 150 ans. Le système est résistant à la moisissure, au mildiou, aux termites et au feu. Chaque section de mur peut être produite pour s'adapter aux plans résidentiels ou commerciaux du concepteur, et un certain nombre de finitions extérieures standard ou personnalisées peuvent y être appliquées, telles que la brique, le vinyle, le stuc et divers systèmes de revêtement en ciment.

Le système de panneaux imbriqués FroMar est une solution modulaire préfabriquée pour une livraison immédiate dans tout le pays. FroMar peut être déployé dans une variété d'environnements, y compris les hôpitaux de campagne en plein air, les extensions d'établissements de soins intensifs et les centres de congrès et d'exposition. Les panneaux sont disponibles en largeurs de 2' et 4' et en hauteurs de 8', 9' ou 10'. Pour des conceptions plus spécialisées, les panneaux peuvent être fabriqués avec des ouvertures de fenêtre et de porte. Le dimensionnement personnalisé est également disponible.

FroMar ™ est également une excellente solution pour les conditions de conception de panneaux d'allège commerciaux où l'intégrité structurelle combinée à la légèreté et à la rapidité de construction sont des considérations de conception clés. Cette application devient plus pertinente avec la mise en œuvre des nouveaux codes modèles de l'énergie qui stipulent que l'application de barrières thermiques à haute densité à l'extérieur d'un bâtiment doit nécessiter un support structurel léger. Cette application de FRO MAR™ attire également davantage l'attention et l'intérêt de la communauté architecturale. Il représente des avantages significatifs pour le professionnel de la conception face à ce défi de conception.

FroMar ™ a récemment obtenu la difficile certification Miami-Dade NOA pour la construction de catégorie cinq, ce qui signifie qu'à ce jour, c'est le seul système de panneaux certifié pour résister à une charge de vent soutenue de 150 mph et au test d'impact de missile tant vanté, sans avoir besoin d'un extérieur revêtement. FRO MAR ™ est vraiment un produit phare dans les efforts de notre industrie pour fournir une solution en acier résidentielle abordable, durable et certifiée sûre pour les besoins du 21e siècle.

Ce système fournit des enceintes pour des installations permanentes ou temporaires telles que des installations médicales, des chantiers de construction, des secours en cas de catastrophe et des immeubles de bureaux utilisant de l'acier léger à haute résistance. Ce système de panneaux porteurs structuraux utilise des composants imbriqués qui s'assemblent facilement, permettant à de petites équipes d'ériger une structure entière en moins d'une journée.


Spécification
  • Benefits Over Other Prefabricated or Modular Systems:
    ‐ Responds to Rapid Mobilization of Field Facilities
    ‐ Factory Manufactured Composite Light Gauge Steel Wall Panel System
    ‐ Easy to Assemble Featuring " Z-Lock " Panels and Accessories
    ‐ Prefabbed Panels In 2ft and 4 Ft Widths with Custom Sizes Available
    ‐ Non-Combustible
    ‐ Mold and Mildew Resistant
    ‐ "STRONG" Miami-Dade Large Missile Impact Tested
    ‐ Light Weight but High Strength Structural Steel
    ‐ Built to Withstand Indoor and Outdoor Environments
    ‐ Can Be Used for Load Bearing Wall Systems

     Where FroMar Panels Have Been Used and Work Best:
    ‐ Easy to Assemble Short and Long-Term Critical Care Solutions
    ‐ Partition Walls Such as Temporary Hospitals and Treatment Centers
    ‐ Interior Shelter Isolation Units or Triage Centers
    ‐ Emergency Hospital and Temporary Medical Space
    ‐ Pre-Fabrication That Supports Fast Construction, Quality, And Safety
    ‐ Costs-Savings Compared to Conventional Construction
    ‐ Quickly Divided Open Building into Office Space
    ‐ Office and Equipment Enclosures for Construction Sites
    ‐ Secure Storage Rooms
    ‐ Fire Rated Rooms
    ‐ Storm Shelters
    ‐ Security Buildings.
    ‐ Army Barracks and Field Buildings
    ‐ CAT 5 Hurricane Resistant
    ‐ Load Bearing Wall Systems Available.
    ‐ Easy Cleanability That Supports Infection Control

Spécifications techniques
  • Réference unique.FroMar-Steel-Panel-System
  • Famille de produitsSteel Wall Panel Systems
  • Groupe de produitsFroMar™ Steel Panel System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-29
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Divers