Publier vos produits
B_Wave Barstool High
B_Wave Barstool High
B_Wave Barstool High
B_Wave Barstool High
    Bene

    B_Wave Barstool High

    Un tabouret de bar durable avec repose-pieds offrant un excellent confort d'assise. Le tabouret idéal pour la cantine ou la cafétéria.

    Spécification
    • B_WAVE BARSTOOL HIGH
      Tout-terrain & durable.
      Design: Simon Schoßböck

      Description du produit

      • Coque de l’assise et du dossier : coque moulée en contreplaqué, vernis de finition ou ébénisterie.
      • Rembourrage intégral : la coque d’assise est disponible en option avec rembourrage intégral. Celui-ci fait appel à une mousse de polyuréthane difficilement inflammable (CRIB 5), recouverte de tissu, de cuir synthétique ou de cuir, selon collection du fabricant.
      • Piètement : trois formes différentes sont possibles pour le piètement. Tous les piètements peuvent être configurés soit en acier thermolaqué (blanc, couleur aluminium ou noir), soit en acier chromé. Tous les piètements de B_Wave sont empilables, indépendamment de leur forme et de leur hauteur.


      Dimensions

      B_WAVE Barstool High, avec piètement traîneau

      • Largeur : 485 mm
      • Hauteur : 980 mm
      • Profondeur : 520 mm
      • Profondeur d’assise : 360 mm
      • Hauteur d'assise : 760 mm
      • Largeur du dossier : 420 mm


      Options

      • Coussin d'assise : un coussin rembourré est disponible pour B_Wave avec coque en version laquée ou ébénisterie. Celui-
        ci adhère magnétiquement à la coque. Il est en mousse de polyuréthane difficilement inflammable
        (CRIB 5), fait 20 mm d’épaisseur et est recouvert de tissu, de cuir synthétique ou de cuir.
        Installation/adaptation possible à tout moment ; en cas de salissures, le client final peut retirer le
        revêtement pour le nettoyer.

      Informations sur le produit
      Vous trouverez des informations détaillées sur les couleurs et les matériaux disponibles ainsi que d'autres variantes du produit dans la fiche technique du produit ou sur le site Web.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.b-wave-barstool-high
    • Famille de produitsChair & Upholstered Furniture
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)980
    • Largeur (mm)485
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalContreplaqué
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)7.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes