Publier vos produits
CASUAL by Bene High - Chaise, banque & table
CASUAL by Bene High - Chaise, banque & table
CASUAL by Bene High - Chaise, banque & table
CASUAL by Bene High - Chaise, banque & table
CASUAL by Bene High - Chaise, banque & table
CASUAL by Bene High - Chaise, banque & table
    Bene

    CASUAL by Bene High - Chaise, banque & table

    Un banc avec une construction tubulaire stable, confortablement rembourré. Table sobre et élégante.

    Spécification
    • CASUAL BY BENE
      Des rencontres variées.
      Design: Christian Horner

      CASUAL Single & Double Bench High

      • Assise : ossature en contreplaqué avec rembourrage en mousse de polyuréthane (PU). Revêtement en tissu.
      • Dossier : ossature en contreplaqué avec rembourrage en mousse de polyuréthane (PU). Revêtement en tissu.
      • Accoudoirs, pied & repose-pied : acier thermolaqué noir. Avec patins en feutre.

      Tous les éléments tapissés sont en mousse de polyuréthane indéformable. En version difficilement inflammable, conformément à la norme BS 5852-2, source d’allumage 5 (Crib 5).

      Description du produit

      CASUAL Single Bench High

      • Largeur : 700 mm
      • Hauteur : 1.102 mm
      • Profondeur : 621 mm
      • Profondeur d'assise : 405 mm
      • Hauteur d'assise : 795 mm
      • Hauteur des accoudoirs : 963 mm
      • Hauteur du repose-pieds : 323 mm

      CASUAL Double Bench High

      • Largeur : 1.350 mm
      • Hauteur : 1.102 mm
      • Profondeur : 621 mm
      • Profondeur d'assise : 405 mm
      • Hauteur d'assise : 795 mm
      • Hauteur des accoudoirs : 963 mm
      • Hauteur du repose-pieds : 323 mm


      CASUAL Table High

      • Plateau : FENIX 12 mm, noir.
      • Piètement & repose-pied : acier thermolaqué noir.

      Dimensions

      • Largeur : 1.300 mm
      • Hauteur : 1.070 mm
      • Profondeur : 700 mm
      • Hauteur du repose-pieds : 323 mm


      Informations sur le produit
      Vous trouverez des informations détaillées sur les couleurs et les matériaux disponibles ainsi que d'autres variantes du produit dans la fiche technique du produit ou sur le site Web.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.casual-by-bene-high
    • Famille de produitsChair & Upholstered Furniture
    • Groupe de produitsBench & Table
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1070
    • Largeur (mm)1348
    • Profondeur (mm)1917
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireContreplaqué
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes