Publier vos produits
CASUAL Outdoor by Bene High - Chaise, banque & table
CASUAL Outdoor by Bene High - Chaise, banque & table
CASUAL Outdoor by Bene High - Chaise, banque & table
CASUAL Outdoor by Bene High - Chaise, banque & table
CASUAL Outdoor by Bene High - Chaise, banque & table
    Bene

    CASUAL Outdoor by Bene High - Chaise, banque & table

    Un banc résistant aux intempéries. Avec son rembourrage confortable et sa construction tubulaire stable, il soutient toute forme de rencontre et de détente. Table d'extérieur sobre et élégante à hauteur d'homme.

    Spécification
    • CASUAL OUTDOOR BY BENE
      Des rencontres variées.
      Design: Christian Horner

      CASUAL Outdoor Single & Double Bench High

      • Assise et dossier : ossature en mousse d’extérieur à cellules ouvertes assurant la perméabilité à l’eau. Un séchage rapide est ainsi garanti, même lorsque le mobilier est complètement trempé. La housse est facilement amovible (fermeture éclair) et lavable. Une fermeture velcro sur l’assise ou le dossier permet d’enlever rapidement et facilement les coussins.
      • Accoudoirs, pied & repose-pied : acier zingué et thermolaqué noir. Avec patins en plastique.

      Saison : printemps/été, enlever les coussins la nuit ou par temps de pluie.

      Dimensions

      CASUAL Outdoor Single Bench High

      • Largeur : 700 mm
      • Hauteur : 1.102 mm
      • Profondeur : 621 mm
      • Profondeur d'assise : 405 mm
      • Hauteur d'assise : 795 mm
      • Hauteur des accoudoirs : 963 mm
      • Hauteur du repose-pieds : 323 mm

      CASUAL Outdoor Double Bench High

      • Largeur : 1.350 mm
      • Hauteur : 1.102 mm
      • Profondeur : 621 mm
      • Profondeur d'assise : 405 mm
      • Hauteur d'assise : 795 mm
      • Hauteur des accoudoirs : 963 mm
      • Hauteur du repose-pieds : 323 mm


      CASUAL Outdoor Table High

      • Plateau : FENIX 12 mm, noir.
      • Piètement & repose-pied : acier zingué et thermolaqué noir.

      Dimensions

      • Largeur : 1.300 mm
      • Hauteur : 1.070 mm
      • Profondeur : 700 mm
      • Hauteur du repose-pieds : 323 mm


      Informations sur le produit
      Vous trouverez des informations détaillées sur les couleurs et les matériaux disponibles ainsi que d'autres variantes du produit dans la fiche technique du produit ou sur le site Web.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.casual-outdoor-by-bene-high
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsBench & Table
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1070
    • Largeur (mm)1348
    • Profondeur (mm)1917
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireContreplaqué
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes