Publier vos produits
EQUO - Siège de travail
EQUO - Siège de travail
EQUO - Siège de travail
EQUO - Siège de travail
    Bene

    EQUO - Siège de travail

    Le premier siège de travail durable dont le revêtement tissu et la résille du dossier peuvent être remplacés de manière autonome.

    Spécification
    • EQUO
      La nouvelle génération de siège de travail.
      Design: Simon Schoßböck

      Description du produit

      • Assise rembourrée : assise ergonomique en mousse préformée de polyuréthane. Une version ignifuge (CRIB 5) peut être choisie en option. Le revêtement de l’assise est disponible dans différentes collections. 
      • Dossier : le support du dossier peut à tout moment être séparé du mécanisme d’assise sans outils, ce qui permet de changer plus facilement le revêtement. Le dossier lui-même est fixé au support de dossier et se règle en hauteur à l’aide de crans.. Plage de réglage en hauteur : 70 mm.
      • Piètement : piètement pivotant à 5 branches en matière plastique, noir graphite ou stone white. Version standard équipée de roulettes dures pour les sols souples ou de roulettes souples pour les sols durs. Les roulettes sont toujours en noir. Piètement pivotant diamètre 680 mm ou 710 mm.
      • Amortisseur pneumatique : Course standard (plage de réglage 100 mm) ou course télescopique (plage de réglage 160 mm)
      • Accoudoirs : accoudoirs 2D/accoudoirs 4D. Accoudoirs en plastique avec pads en polypropylène ou polyuréthane, en noir. Accoudoirs 4D également disponibles avec pads en TPU, en noir graphite. Les manchons des accoudoirs existent en noir graphite ou stone white. Accoudoirs 2D : hauteur et largeur réglables, au choix avec pad PP (dur) ou PU (souple), accoudoirs 4D : hauteur, largeur et profondeur réglables, pad PU (souple), pad rotatif à 360°, accoudoirs 4D : hauteur, largeur et profondeur
        réglables, rotation : 25° vers l’extérieur, au choix avec pad PP (dur) ou PU (souple)
      • Appuie-tête : L‘appuie-tête peut être choisi en option et, si nécessaire, être équipé ultérieurement. Il peut être adapté individuellement à la position de la tête. Réglages : réglable en hauteur 50 mm (5 niveaux de 10 mm), pivotant 75 °
        (points d‘arrêt par pas de 25 °).
      • Mécanisme synchrone (C30): avec réglage de la profondeur de l’assise, au choix avec réglage individuel de la
        tension du ressort pour un poids (C30A) de 45 à 135 kg; poids maximal de l’utilisateur : 150 kg
        Mécanisme synchrone (C10 synthétique): avec réglage de la profondeur d‘assise et, au choix, avec réglage de l‘inclinaison d‘assise de 3,9 degrés vers l‘avant (C10 synthétique), avec force de ressort réglable individuellement, pour un poids corporel de 45 à 135 kg, pour exigence BS 5459 mécanisme synchrone avec réglage de la profondeur d‘assise également disponible avec boîtier en aluminium, poids max. de l‘utilisateur 150 kg

      Fonction

      • Réglage de la hauteur de l’assise : La hauteur de l’assise se règle en actionnant le levier situé à droite. Plage de réglage en hauteur de l’assise : 100 mm ou 160 mm.
      • Réglage de l’inclinaison de l’assise : L’angle d’assise peut être incliné de 3,9 degrés versl’avant.
      • Réglage de la profondeur de l’assise : La profondeur d‘assise peut être augmentée de 70 mm (7 positions) ou de 100 mm (10 positions) selon la version du siège.
      • Accoudoirs : Accoudoirs 2D :régl. en hauteur et en largeur. Plage de réglage : 100 mm en hauteur/70 mm en largeur. Accoudoirs 4D : réglables en hauteur, en largeur et en profondeur. Plage de réglage : 100 mm en hauteur/70 mm en largeur /60 mm en profondeur/rotation de 25° vers l’extérieur. Accoudoirs 4D : réglables en hauteur, en largeur et en profondeur, rotatifs. Plage de réglage : 115 mm en hauteur/70 mm en largeur /70 mm en profondeur/plage de rotation de 360°.
      • Réglage de la hauteur du dossier : Le réglage de la position s’effectue par cran en relevant le dossier. À la position la plus haute, le réglage s’effectue vers le bas. Plage de réglage en hauteur : 70 mm. Le réglage en hauteur du dossier ergonomique remplace un soutien lombaire supplémentaire.
      • Blocage : Le mouvement synchrone de l’assise et du dossier peut être bloqué en position zéro ou dans trois positions
        de réglage au moyen de crans.
      • Résistance du dossier :Mécanisme synchrone avec ou sans réglage automatique de la tension. Réglage simple et rapide en
        position assise. Réglage automatique de la tension : la tension du dossier s’adapte automatiquement au poids de l’utilisateur.
        Réglage manuel de la tension du ressort du dossier :
         il est possible d’ajuster la tension du dossier en fonction de la sensation de confort de l’utilisateur. Plage de réglage : poids de 45 à 135 kg. Charge maximale : 150 kg.

      Dimensions

      EQUO - Standard EN 1335 (B/C)

      • Largeur : 748 mm
      • Hauteur : 943 - 1.113 mm
      • Profondeur : 665 mm
      • Profondeur d’assise : 380 - 450 mm
      • Hauteur d'assise : 450 - 550 mm

      EQUO - Standard EN 1335 (Ax/A)

      • Largeur : 777 mm
      • Hauteur : 923 - 1.153 mm
      • Profondeur : 692 mm
      • Profondeur d’assise : 380 - 450 mm
      • Hauteur d'assise : 430 - 590 mm

      EQUO - Standard BS 5459

      • Largeur : 748 mm
      • Hauteur : 921 - 1.091 mm
      • Profondeur : 665 mm
      • Profondeur d’assise : 380 - 450 mm
      • Hauteur d'assise : 425 - 525 mm

      EQUO - Standard NPR 1813

      • Largeur : 777 mm
      • Hauteur : 947 - 1.177 mm
      • Profondeur : 692 mm
      • Profondeur d’assise : 380 - 480 mm
      • Hauteur d'assise : 455 - 615 mm


      Informations sur le produit
      Vous trouverez des informations détaillées sur les couleurs et les matériaux disponibles ainsi que d'autres variantes du produit dans la fiche technique du produit ou sur le site Web.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.equo
    • Famille de produitsChair & Upholstered Furniture
    • Groupe de produitsOffice swivel chair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1177
    • Largeur (mm)777
    • Profondeur (mm)692
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)16.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau