Publier vos produits
NOOXS Think Tank Meeting - systèmes d’espace dans l’espace
NOOXS Think Tank Meeting - systèmes d’espace dans l’espace
    Bene

    NOOXS Think Tank Meeting - systèmes d’espace dans l’espace

    Meeting boxes et cabines téléphoniques modulaires.

    Spécification
    • NOOXS Think Tank
      Le systeme modulaire flexible et autonome.
      Design : Pearson Lloyd

      Cabines téléphoniques modulaires et boîtiers de réunion
      Spécialiste international des bureaux, Bene accompagne les projets de conception et d’aménagement de bureaux et d’espaces de travail modernes. Avec les NOOXS Think Tanks, Bene propose un système acoustique modulaire et autoportant qui crée de l’intimité dans les bureaux en espace ouvert.

      Configuration personnalisée : comme cabine téléphonique, broadcasting box ou meeting box
      Les NOOXS Think Tanks sont disponibles dans différentes hauteurs et dimensions pour un maximum de flexibilité. Le système acoustique s’adapte aux besoins individuels des entreprises et convient pour différentes utilisations, telles que cabine téléphonique, Broadcasting Box ou encore Meeting Box. Le Think Tank crée de l’intimité là ou celle-ci est nécessaire. Après tout, les échanges au bureau se nourrissent aussi de phases de calme et de concentration.

      Des cabines acoustiques présentant une isolation phonique élevée
      Les NOOXS Think Tanks bénéficient d’une isolation phonique élevée, ce qui diminue considérablement les bruits extérieurs. Cela facilite également la concentration et améliore la productivité. Des cabines de bureau insonorisées permettent de mieux se concentrer.

      Ventilation et éclairage intégrés
      Autoportants, les NOOXS Think Tanks présentent un temps de montage réduit et sont entièrement autonomes. Outre l’isolation acoustique, ils sont équipés de systèmes de ventilation et d’éclairage LED intégrés. Indépendant du bâtiment, le système de renouvellement d’air, qui dispose de trois niveaux de réglage, veille à l’air ambiant dans la pièce de manière silencieuse et se distingue par son efficacité énergétique. L’éclairage LED est également commandé de l’intérieur et assure le bon éclairage du poste de travail.

      Des solutions de bureau durables et fiables

      Bene accorde non seulement de l’importance à la qualité et au design, mais aussi à la durabilité. Avec un taux de recyclage de 98 %, nos NOOXS Think Tanks constituent un choix respectueux de l’environnement. Par ailleurs, nous offrons des délais de livraison fiables, qui garantissent une livraison ponctuelle.

      Des normes de qualité élevées pour la longévité des produits
      Les NOOXS Think Tanks s’adaptent à l’évolution des exigences de votre entreprise. La structure modulaire permet de réutiliser les éléments dans différentes configurations et applications. Il s’agit d’une contribution positive à l’allongement de la durée de vie du produit au-delà de sa première utilisation.

      Les NOOXS Think Tanks sont fabriqués en Europe et répondent à des normes de qualité rigoureuses. Ils contribuent positivement aux critères des normes internationales de certification des bâtiments telles que:

      • GS (norme de sécurité allemande)
      • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
      • FEMB Level 3 (norme de durabilité européenne pour le mobilier de bureau)

      Ces certifications confirment notre engagement sans faille en faveur de la qualité et de la longévité de chacune des solutions que nous proposons.

      Informations sur le produit
      Vous trouverez des informations détaillées sur les couleurs et les matériaux disponibles ainsi que d'autres variantes du produit dans la fiche technique du produit ou sur le site Web.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nooxs-think-tank-meeting
    • Famille de produitsRoom systems
    • Groupe de produitsRoom-in-room system
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-10-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2598
    • Largeur (mm)3999
    • Profondeur (mm)3651
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Cabine de bureau

    Disponibilité de la région

    L'Europe