Publier vos produits
ben® Interior Paint

ben® Interior Paint

Traduit par Google,

Une expérience de peinture sans effort du début à la fin – facile à appliquer, facile à retoucher, facile à entretenir. La qualité supérieure de Benjamin Moore est plus réalisable que jamais grâce à l'application douce de Ben, au temps ouvert prolongé, aux retouches exceptionnelles et à la résistance aux éraflures. Et Ben propose plus de 3 500 couleurs époustouflantes de Benjamin Moore, sans COV et à faible odeur.

  • Application douce et facile, idéale pour les retouches
  • Résistant aux éraflures pour une finition plus facile à entretenir
  • Excellente peau
  • Zéro COV, faible odeur
  • Formule résistante aux éclaboussures et facile à nettoyer
  • Peindre et apprêter ensemble
  • Conçu avec la technologie de couleur Gennex ®


Information additionnelle:

Couleurs disponibles : Disponible en milliers de couleurs, Ready Mix White

Lustre (ou brillant) : mat, coquille d'œuf, semi-brillant, satiné/perle

Nettoyage : eau et savon

Type de résine : Latex acrylique

Utilisation recommandée : Intérieur

Cote MPI :


    Contactez Benjamin Moore

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ben-interior-paint
    • Famille de produitsPaints and Varnishes
    • Groupe de produitsInterior Paint
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes