Publier vos produits
Eco Spec® Paint - Primer

Eco Spec® Paint - Primer

Traduit par Google,

Eco Spec ® est notre peinture intérieure haut de gamme la plus « verte ».

Avec zéro COV et zéro émission, Eco Spec® est le choix idéal lorsqu'une peinture respectueuse de l'environnement est requise et est teintée avec le système de colorant exclusif Gennex® sans COV de Benjamin Moore.

  • Zéro COV et émissions
  • Excellentes propriétés de tenue
  • 100% acrylique
  • Séchage rapide pour une remise en service le jour même
  • Résistant aux éclaboussures
  • CERTIFIÉ Asthme et allergies*
  • Certifié Sceau Vert
  • Conçu avec la technologie de couleur Gennex ®


Information additionnelle:

Couleurs disponibles : Blanc

Brillance (ou brillant) : Apprêt

Nettoyage : eau et savon

Type de résine : Latex 100 % acrylique

Utilisation recommandée : Intérieur

Cote MPI : 50, 149

Niveau de COV : 0,0

        Contactez Benjamin Moore

        Spécifications techniques
        • Réference unique.eco-spec-paint-primer
        • Famille de produitsPaints and Varnishes
        • Groupe de produitsPrimer
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2024-01-11
        • Numéro d'édition1
        En rapport
        • Matériel principalLaque
        • Conçu enÉtats-Unis
        • Fabriqué enÉtats-Unis
        Classification
        • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
        • Numéro OmniClass23-15 21 11
        • Titre OmniClassPaints and Varnishes

        Disponibilité de la région

        Amérique du Nord
        Canada
        États-Unis