Publier vos produits
Element Guard® Exterior Paint

Element Guard® Exterior Paint

Traduit par Google,

La peinture extérieure Element Guard® fonctionne par tous les temps et est spécialement formulée pour s'attaquer à l'un des environnements de peinture les plus difficiles : une humidité élevée.

Cette peinture extérieure de qualité supérieure peut être appliquée dès 60 minutes avant la pluie et à des températures allant jusqu'à 35 °F. Il offre une excellente adhérence et une excellente résistance aux fissures et au pelage pour résister à la pluie poussée par le vent, à l'humidité et à d'autres conditions météorologiques difficiles.

Caractéristiques:

  • Résiste à l'exposition à la pluie dès 60 minutes après l'application*
  • L'application à basse température jusqu'à 35 °F prolonge la saison de peinture
  • La résine 100 % acrylique offre une excellente adhérence et une excellente résistance au pelage et aux fissures pour fournir des résultats haut de gamme qui dureront.
  • Fournit un revêtement résistant à la moisissure
  • Garantie à vie limitée (voir TDS pour plus de détails)
  • Conçu avec la technologie de couleur Gennex®


Information additionnelle:

Couleurs disponibles : Blanc (01), bases Gennex 1X – 4X

Lustre (ou brillant) : Plat, faible lustre, brillant doux

Nettoyage : eau et savon

Type de résine : 100 % acrylique

Utilisation recommandée : Extérieur

Cote MPI :

Niveau de COV : 44,3


    Contactez Benjamin Moore

    Spécifications techniques
    • Réference unique.element-guard-exterior-paint
    • Famille de produitsPaints and Varnishes
    • Groupe de produitsExterior Paint
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes