Publier vos produits
Fresh Start High-Hiding All Purpose Primer

Fresh Start High-Hiding All Purpose Primer

Traduit par Google,

Notre apprêt 100 % acrylique le plus performant offre un masquage maximum et une finition uniforme sur la plupart des surfaces intérieures et extérieures. Cet apprêt fournit un revêtement résistant à la moisissure et constitue la solution idéale pour un changement de couleur important.

  • Scelle et supprime la plupart des taches qui saignent
  • Dissimulation maximale
  • Séchage rapide
  • Faible teneur en COV
  • Fournit un revêtement résistant à la moisissure
  • Adhérence supérieure
  • Conçu avec la technologie de couleur Gennex ®

Information additionnelle:

Couleurs disponibles : blanc, base profonde

Brillance (ou brillant) : Apprêt

Nettoyage : eau et savon

Type de résine : Latex 100 % acrylique

Utilisation recommandée : Intérieur

Cote MPI : 6, 17, 39, 50, 137

Niveau de COV : 44,0


          Contactez Benjamin Moore

          Spécifications techniques
          • Réference unique.fresh-start-high-hiding-all-purpose-primer
          • Famille de produitsPaints and Varnishes
          • Groupe de produitsPrimer
          • TypeObjet (objet simple)
          • Date de publication2024-01-11
          • Numéro d'édition1
          En rapport
          • Matériel principalLaque
          • Conçu enÉtats-Unis
          • Fabriqué enÉtats-Unis
          Classification
          • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
          • Numéro OmniClass23-15 21 11
          • Titre OmniClassPaints and Varnishes