Publier vos produits
Pre-Catalyzed Waterborne Wall Epoxy
Pre-Catalyzed Waterborne Wall Epoxy

    Pre-Catalyzed Waterborne Wall Epoxy

    Traduit par Google,

    L'époxy à base d'eau précatalysée est un revêtement durable monocomposant qui résiste à l'eau et aux produits chimiques de nettoyage courants. C'est la solution idéale pour les environnements d'installation les plus difficiles.

    Caractéristiques:

    • Composant unique, aucun catalyseur requis
    • Fournit une finition résistante à la moisissure
    • Le revêtement durable résiste à l'abrasion et aux rayures
    • Formule à base d'eau avec des temps de séchage et de recouvrement rapides
    • Éligible au crédit LEED® v4 ; Certifié en matière d'émissions CDPH v1 ; est admissible au crédit à faibles émissions CHPS
    • Conforme aux catégories de revêtements industriels légers MPI


    Information additionnelle:

    • Couleurs disponibles : Blanc, bases 7X, 8X, 9X
    • Lustre (ou brillant) : Semi-brillant
    • Nettoyage : eau et savon
    • Type de résine : époxy acrylique
    • Utilisation recommandée : Intérieur
    • Cote MPI :
    • Niveau de COV : 73,5



        Contactez Benjamin Moore

        Spécifications techniques
        • Réference unique.pre-catalyzed-waterborne-wall-epoxy
        • Famille de produitsPaints and Varnishes
        • Groupe de produitsSpecialty
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2024-05-31
        • Numéro d'édition1
        En rapport
        • Matériel principalLaque
        • Conçu enÉtats-Unis
        • Fabriqué enÉtats-Unis
        Classification
        • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
        • Numéro OmniClass23-15 21 11
        • Titre OmniClassPaints and Varnishes

        Disponibilité de la région

        Amérique du Nord
        Canada
        États-Unis