Publier vos produits
Regal® Select Exterior Paint

Regal® Select Exterior Paint

Traduit par Google,

Regal Select Outside est formulé avec la technologie alkyde pour fournir une adhérence supérieure même sur les surfaces difficiles à recouvrir.

Caractéristiques:

  • 100 % acrylique renforcé avec une technologie alkyde avancée pour une adhérence supérieure, même sur des substrats crayeux
  • Un débit et un nivellement supérieurs offrent un temps d'ouverture suffisant pour les travaux détaillés tels que les portes, les boiseries et les volets.
  • L'adhérence tenace sur les surfaces difficiles à recouvrir offre une polyvalence sur plusieurs substrats, y compris les revêtements et garnitures en PVC*.
  • L'application à basse température jusqu'à 35 °F prolonge la saison de peinture
  • Finition durable qui résiste à la décoloration, aux fissures et au pelage pour que chaque travail ait l'air fraîchement peint pendant des années
  • Fournit un revêtement résistant à la moisissure
  • Garantie limitée à vie (voir l'étiquette pour plus de détails)
  • Conçu avec la technologie de couleur Gennex ®


Information additionnelle:

Couleurs disponibles : Disponible en milliers de couleurs, Ready Mix White

Lustre (ou brillant) : Plat, faible lustre, brillant doux

Nettoyage : eau et savon

Type de résine : Latex 100 % acrylique

Utilisation recommandée : Extérieur

Note MPI : 10

Niveau de COV : 50,0

Contactez Benjamin Moore

Spécifications techniques
  • Réference unique.regal-select-exterior-paint
  • Famille de produitsPaints and Varnishes
  • Groupe de produitsExterior Paint
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaque
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Numéro OmniClass23-15 21 11
  • Titre OmniClassPaints and Varnishes