Publier vos produits
Regal® Select Interior Paint

Regal® Select Interior Paint

Traduit par Google,

Une peinture et un apprêt 100 % acryliques de qualité supérieure offrant un excellent masquage, une excellente résistance aux éclaboussures et des retouches transparentes. Il offre un débit et un nivellement exceptionnels pour une application en douceur et un temps de séchage rapide. Cette élégante finition mate est idéale pour les plafonds et les zones à faible trafic.

  • Durabilité et fiabilité éprouvées pour résister à l'épreuve du temps
  • Résiste aux éraflures, aux mars et au brunissage dus à l'usure quotidienne
  • Technologie exclusive anti-taches pour nettoyer et éliminer facilement les taches et les déversements.
  • Débit et nivellement imbattables
  • Excellent pouvoir couvrant et séchage rapide pour réaliser vos projets plus rapidement, même dans des couleurs claires
  • Disponible dans plus de 3 500 couleurs incomparables
  • Soutenu par Gennex ® Color Technology, notre combinaison imbattable de colorants et de formules exclusifs

Contactez Benjamin Moore

Spécifications techniques
  • Réference unique.regal-select-interior-paint
  • Famille de produitsPaints and Varnishes
  • Groupe de produitsInterior Paint
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaque
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Numéro OmniClass23-15 21 11
  • Titre OmniClassPaints and Varnishes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis