Publier vos produits
Scuff-X® - Interior Paint

Scuff-X® - Interior Paint

Traduit par Google,

Une peinture au latex monocomposant haute performance spécialement conçue pour offrir des performances et une protection exceptionnelles pour les zones à fort trafic les plus difficiles des espaces commerciaux très fréquentés. Ce produit révolutionnaire offre une durabilité et une résistance aux éraflures supérieures à celles des revêtements à deux composants haute performance traditionnels, sans le pré-mélange, la courte durée de vie en pot et les difficultés d'application liées aux produits similaires. Il conservera son aspect de haute qualité plus longtemps avec un minimum d’entretien et de repeinture. La finition mate est idéale pour masquer les imperfections de surface, tout en donnant aux murs un aspect magnifique et durable.

  • La formule innovante et brevetée résistante aux éraflures protège les murs des éraflures les plus tenaces
  • Une faible odeur
  • Faible teneur en COV
  • Haute performance dans une formule au latex
  • Séchage rapide
  • Superbe retouche
  • Résistant aux éclaboussures
  • Application facile
  • Résiste aux lavages répétés
  • Qualifié pour le crédit LEED<sup®<> v4</sup®<>
  • Certifié CHPS
  • Contient des additifs antimicrobiens qui inhibent la croissance de moisissures sur la surface du film de peinture
  • Conçu avec la technologie de couleur Gennex ®

Recommandé pour:
Pour applications commerciales. Idéal pour les zones à fort trafic dans les espaces commerciaux tels que les couloirs d’écoles, les zones d’attente des hôpitaux, les halls d’hôtels, les cabines d’essayage des commerces de détail, les cafétérias, les bureaux et les salles de conférence.

Information additionnelle:

  • Couleurs disponibles : Blanc et bases 1X, 2X, 3X, 4X
  • Lustre (ou brillant) : mat, coquille d'œuf, satiné, semi-brillant
  • Nettoyage : eau et savon
  • Type de résine : copolymère acrylique exclusif
  • Utilisation recommandée : Intérieur


Contactez Benjamin Moore

Spécifications techniques
  • Réference unique.scuff-x-interior-paint
  • Famille de produitsPaints and Varnishes
  • Groupe de produitsInterior Paint
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaque
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Numéro OmniClass23-15 21 11
  • Titre OmniClassPaints and Varnishes