Publier vos produits
WATERBORNE Ceiling Paint

WATERBORNE Ceiling Paint

Traduit par Google,

Spécialement formulée pour les plafonds, la peinture Waterborne Ceiling est ultra mate, cachant les imperfections courantes du plafond pour un look pratiquement impeccable. La peinture pour plafonds Benjamin Moore offre un temps ouvert suffisant pour assurer un rodage minimal, présente un minimum d'éclaboussures et sèche rapidement pour des recouvrements rapides.

Caractéristiques:

  • Cacher supérieur pour une finition impeccable
  • Fini le plus plat offert par Benjamin Moore
  • Dissimule les imperfections de surface courantes
  • Application facile avec des résultats fantastiques
  • Un temps ouvert suffisant garantit un rodage minimal
  • Formulé pour un minimum de projections
  • Zéro COV
  • Conçu avec la technologie de couleur Gennex ®
  • Regardez notre vidéo pratique pour obtenir des conseils sur l'application de la peinture pour plafond à l'eau.


Information additionnelle:

Couleurs disponibles : toutes les couleurs, blanc prêt à l'emploi.

Brillance (ou Gloss) : Ultra Plat

Nettoyage : eau et savon

Type de résine : Latex acrylique

Utilisation recommandée : Intérieur

Cote MPI :

Niveau de COV : 0,0


    Contactez Benjamin Moore

    Spécifications techniques
    • Réference unique.waterborne-ceiling-paint
    • Famille de produitsPaints and Varnishes
    • Groupe de produitsInterior Paint
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes