Publier vos produits
30″ Series Surface-Mount Enclosures
30″ Series Surface-Mount Enclosures
30″ Series Surface-Mount Enclosures
30″ Series Surface-Mount Enclosures

    30″ Series Surface-Mount Enclosures

    Traduit par Google,

    Deux tailles disponibles ! Le coffret de service de 76 cm (30 pouces) est robuste et résistant aux intempéries grâce à son corps en acier zingué de calibre 14, recouvert d’une peinture en poudre beige. Il comprend une porte à charnières renforcée avec un loquet hexagonal encastré, un panneau arrière en contreplaqué, une barre de mise à la terre et plusieurs ouvertures prédécoupées.

    Caractéristiques

    • Deux modèles :
      • 30368W-UL : 30 po (L) x 36 po (H) x 8 po (P)
      • 30369W-UL : 30 po (L) x 36 po (H) x 9 po (P)
    • boîtiers de service extérieurs entièrement fermés
    • Fabriqué en acier zingué de calibre 14 avec une finition beige thermolaquée
    • Porte à charnières renforcée de calibre 14 avec loquet hexagonal encastré de 7/16 po
    • « Communications » en relief
    • Poids du colis : 85 lb (30368W-UL) | 105 lb (30369W-UL)
    • Homologué UL (UL 1863) ; conçu selon la norme NEMA 3R

    Les boîtes de service de 30 pouces comprennent :

    • Enceinte avec porte à charnières
    • Panneau arrière en contreplaqué de 3/4 po pour le montage d'équipement utilitaire
    • Barre de mise à la terre à 4 positions n° 4-14
    • 30368W-UL : 2 orifices prédécoupés de 7/8" à 2-1/2" (pour conduit de 3/4" à 2") et 10 orifices prédécoupés de 7/8" à 1-3/4" (pour conduit de 3/4" à 1-1/2")
    • 30369W-UL : 2 orifices prédécoupés de 2-1/2" à 3-1/2" (pour conduit de 2" à 3") et 8 orifices prédécoupés de 1-3/8" à 1-3/4" (pour conduit de 1" à 1-1/2")
    Spécification
    • Enclosure TypeExterior, Surface-Mount
      Model #s30368W-UL: 30" (W) x 36" (H) x 8" (D) (UL 1863)
      30369W-UL: 30" (W) x 36" (H) x 9" (D)
      Box Weight85 lbs. (30368W-UL) | 105 lbs. (30369W-UL)
      CertificationsUL listed (UL 1863); NEMA 3R
    Spécifications techniques
    • Réference unique.30-surface-mount-enclosures
    • Famille de produitsLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Groupe de produitsSurface-Mount Enclosure
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)36
    • Largeur (pouces)30
    • Profondeur (pouces)8
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enTaïwan
    • Poids net (Lbs)85
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC000261
    • Nom ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Description de l'Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Code CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Numéro OmniClass23-35 31 00
    • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices