Publier vos produits
363612W-UL Surface-Mount Enclosure
363612W-UL Surface-Mount Enclosure
363612W-UL Surface-Mount Enclosure

    363612W-UL Surface-Mount Enclosure

    Traduit par Google,

    Le boîtier de service extérieur est fabriqué en acier zingué de calibre 14, offrant une excellente résistance aux intempéries et une finition peinture poudre beige. Il comprend une porte à charnières renforcée avec un loquet hexagonal encastré, un panneau arrière en contreplaqué, une barre de mise à la terre et cinq ouvertures prédécoupées pour conduits.

    Caractéristiques

    • Boîtier de service extérieur entièrement fermé
    • Fabriqué en acier zingué de calibre 14 avec une finition beige thermolaquée
    • Porte à charnières renforcée de calibre 14 avec loquet hexagonal encastré de 7/16 po
    • « Communications » en relief
    • Le poids du colis est de 129 livres.
    • Homologué UL (UL 1863) ; conçu selon la norme NEMA 3R

    Le boîtier de service 363612W-UL comprend :

    • Enceinte avec porte à charnières
    • Barre de mise à la terre à 4 positions pour fil n° 4-14 montée à l'intérieur
    • Panneau arrière en contreplaqué de 19 mm (3/4 po) pour le montage d'équipement utilitaire
    • 12 KO au total
    Spécification
    • Enclosure TypeExterior, Surface-Mount
      Model #363612W-UL
      Dimensions36-1/2" (W) x 37-1/8" (H) x 12-1/8" (D)
      Box Weight129 lbs.
      CertificationsUL listed (UL 1863); NEMA 3R
      Knockouts2 knockouts 3-1/2" to 4-1/2" (for 3" to 4" conduit) & 10 knockouts 1-3/8" to 1-3/4" (for 1" to 1-1/2" conduit)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.363612w-ul-surface-mount-enclosure
    • Famille de produitsLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Groupe de produitsSurface-Mount Enclosure
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)37.12
    • Largeur (pouces)36.5
    • Profondeur (pouces)12.12
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enTaïwan
    • Poids net (Lbs)129
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC000261
    • Nom ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Description de l'Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Code CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Numéro OmniClass23-35 31 00
    • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices