Publier vos produits
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly

    MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly

    Traduit par Google,

    Deux tailles disponibles. La série MMH Folding est un boîtier de câblage structuré compatible Wi-Fi, fabriqué en polypropylène durable. Son design pliable facilite l'installation et permet une livraison à plat . Le boîtier est doté d'une porte ventilée à charnières et d'une fixation universelle, ainsi que de trous prédécoupés en haut et en bas pour une installation universelle entre montants espacés de 40,6 cm (16 pouces).

    Caractéristiques

    • Armoire de câblage multimédia structurée compatible Wi-Fi de 16 et 28 pouces avec motif de montage universel
    • Sa construction durable en polypropylène ne bloque pas le signal WiFi
    • Le boîtier se fixe avant la pose des plaques de plâtre, entre les montants espacés de 16 pouces.
    • Côtés rabattables avec languettes de verrouillage permettant un transport à plat – montage en quelques secondes
    • Porte ventilée à charnières incluse ; se fixe aux montants avec une cloison sèche entre les deux.
    • Vendus à l'unité, ou par paquets de deux ou six unités
    • KO : Haut et bas ; KO AC en bas avec cinq KO de 5 cm en haut ; deux KO supplémentaires en bas
    • Gagnez du temps, économisez de l'argent, gagnez de l'espace !

    Les modèles de la série MMH-F comprennent

    • Vis de fixation
    • Feuille d'instructions
    • Boîte de 40 cm (16 pouces) comprenant deux clés et un cadenas
    Spécification
    • Benner-Nawman Model #14164F-MMH14304F-MMH
      ColorWhiteWhite
      MaterialPolypropylenePolypropylene
      Installed Size14" (W) x 16" (H) x 4" (D)14" (W) x 28" (H) x 4" (D)
      Assembled Weight5 lbs.6.8 lbs.
      Cover TypeDual-Sided Hinged door, ventilatedDual-Sided Hinged door, ventilated             
      Mount PatternUniversal; fits most module brandsUniversal; fits most module brands
      WiFi Compatible?YESYES
      Key LockYES (Two Keys)NO
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MMH-Folding-Series-Media-Structured-Wiring-Cabinet
    • Famille de produitsEnclosures
    • Groupe de produitsInterior Structured Wiring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-06
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)14
    • Profondeur (pouces)4
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enTaïwan
    • Poids net (Lbs)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC000261
    • Nom ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Description de l'Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Code CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Numéro OmniClass23-35 31 00
    • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices