Publier vos produits
Berenson 0913-1BPN-P Advantage One Series Mushroom Cabinet Knob
Berenson 0913-1BPN-P Advantage One Series Mushroom Cabinet Knob
Berenson 0913-1BPN-P Advantage One Series Mushroom Cabinet Knob
    Berenson

    Berenson 0913-1BPN-P Advantage One Series Mushroom Cabinet Knob

    Traduit par Google,

    La collection Traditional Advantage One vous offre de la quincaillerie d'armoire classique dans des designs intemporels. Minimal et précis, ce bouton en nickel brossé a un style polyvalent. La quincaillerie d'armoire traditionnelle Advantage One a le bon look pour toute maison de style traditionnel.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Collection: Traditional Advantage One 

      Finish: Brushed Nickel 

      Height/Projection: 1 1/16in. 

      Product Type: Knob 

      Base: 5/8in. 

      Material: Zinc 

      Tap: 8-32 

      Style: Traditional 

      Diameter: 1 1/8in. 

      Item Weight: 0.108 lbs per PC

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Berenson-0913-1BPN-P-Advantage-One-Series-Mushroom-Cabinet-Knob
    • Famille de produitsCabinetry
    • Groupe de produitsHardware
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Nom UNSPSCHardware and fittings
    • Code UNSPSC401417
    • Code CSI MasterFormat 201406 41 93
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
    • Numéro OmniClass23-21 23 17 11
    • Titre OmniClassResidential Cabinet