3,5 mm Ø Tête : 7 mm Entraînement : TX20 Longueur totale : 35 à 55 mm
4 mm Ø Tête : 7,5 mm Entraînement : TX20 Longueur totale : 20 à 80 mm
4,5 mm Ø Tête : 8,5 mm Entraînement : TX20 Longueur totale : 40 à 80 mm
5 mm Tête de vis Ø 9,5 mm, Entraînement : TX20, Longueur totale : 40 mm - 120 mm
6 mm ; Tête de vis Ø 11,5 mm, Entraînement : TX30, Longueur totale : 60 mm - 260 mm
3,5 mm ; Tête de vis Ø 7 mm, Entraînement : PZ2, Longueur totale : 35 mm - 50 mm
4 mm ; Tête de vis Ø 7,5 mm, Entraînement : PZ2, Longueur totale : 35 mm - 80 mm
4,5 mm ; Tête de vis Ø 8,5 mm, Entraînement : PZ2, Longueur totale : 40 mm - 80 mm
5 mm Tête de vis Ø 9,5 mm, Entraînement : PZ2, Longueur totale : 40 mm - 120 mm
6 mm ; Tête de vis Ø 11,5 mm, Entraînement : PZ3, Longueur totale : 60 mm - 200 mm
Tête fraisée partiellement filetée, acier inoxydable
4 mm ; Tête de vis Ø 8 mm, Entraînement : TX20, Longueur totale : 25 mm - 60 mm
4,5 mm ; Tête de vis Ø 9 mm, Entraînement : TX20, Longueur totale : 50 mm - 70 mm
5 mm Tête de vis Ø 10 mm, Entraînement : TX25, Longueur totale : 40-100 mm
6 mm ; Tête de vis Ø 12 mm, Entraînement : TX25, Longueur totale : 50-140 mm
Tête fraisée entièrement filetée, acier inoxydable
3 mm ; Tête de vis Ø 6 mm, Entraînement : TX10, Longueur totale : 30 mm
3,5 mm ; Tête de vis Ø 7 mm, Entraînement : TX10, Longueur totale : 16-35 mm
4 mm Tête de vis Ø 8 mm, Entraînement : TX20, Longueur totale : 20-50 mm
4,5 mm Tête de vis Ø 9 mm, Entraînement : TX20, Longueur totale : 30-60 mm
5 mm Tête de vis Ø 10 mm, Entraînement : TX25, Longueur totale : 30-80 mm
6 mm Tête de vis Ø 12 mm, Entraînement : TX25, Longueur totale : 40-100 mm
3,5 mm Tête de vis Ø 7 mm, Entraînement : PZ2, Longueur totale : 30-40 mm
4 mm Tête de vis Ø 8 mm, Entraînement : PZ2, Longueur totale : 20-40 mm
6 mm ; Tête de vis Ø 12 mm, Entraînement : PZ3, Longueur totale : 60 mm
Tête cylindrique entièrement filetée, galvanisée
3,5 mm ; Tête de vis Ø 7 mm, Entraînement : TX20, Longueur totale : 16-30 mm
4 mm ; Tête de vis Ø 8 mm, Entraînement : TX20, Longueur totale : 16-70 mm
4,5 mm ; Tête de vis Ø 9 mm, Entraînement : TX20, Longueur totale : 17-60 mm
5 mm Tête de vis Ø 9 mm, Entraînement : TX20, Longueur totale : 17 mm - 70 mm
6 mm Tête de vis Ø 12 mm, Entraînement : TX30, Longueur totale : 40 mm - 80 mm
3 mm Tête de vis Ø 6 mm, Entraînement : PZ1, Longueur totale : 16 mm - 30 mm
3,5 mm Tête de vis Ø 7 mm, Entraînement : PZ2, Longueur totale : 13 mm - 40 mm
4 mm Tête de vis Ø 8 mm, Entraînement : PZ2, Longueur totale : 12 mm - 50 mm
4,5 mm Tête de vis Ø 9 mm, Entraînement : PZ2, Longueur totale : 20 mm - 60 mm
5 mm Ø Tête : 10 mm Entraînement de la vis : PZ2 Plage de longueur totale : 17 mm-80 mm
6 mm ; Tête de vis Ø 12 mm, Entraînement : PZ3, Longueur totale : 40-70 mm
Tête cylindrique entièrement filetée, acier inoxydable
Tête de vis Ø 5 mm, Entraînement : TX 25, Longueur totale : 30-50 mm
Tête de vis Ø 4 mm, Entraînement : PZ 2, Longueur totale : 30-40 mm
Tête de vis fraisée entièrement filetée, galvanisée
Tête de vis Ø 3 mm, Entraînement : TX10, Longueur totale : 16-45 mm
Tête de vis Ø 3,5 mm, Entraînement : TX20, Longueur totale : 15-50 mm Tête de vis Ø 7,5 mm, entraînement TX20, plage de longueur totale : 15 mm à 60 mm
4,5 mm Tête de vis Ø 8,5 mm, entraînement TX20, plage de longueur totale : 20 mm à 60 mm
5 mm Tête de vis Ø 9,5 mm, entraînement TX20, plage de longueur totale : 20 mm à 100 mm
6 mm Tête de vis Ø 11,5 mm, Entraînement : TX30, Longueur totale : 40-70 mm
Tête fraisée partiellement filetée, trou de tête percé, galvanisée
4,5 mm ; Tête de vis Ø 8,5 mm, Entraînement : PZ2, Longueur totale : 30 à 60 mm
Cette option est une vis pour la construction bois :
Tête fraisée entièrement filetée, trou de tête percé, galvanisée
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Îles Féroé |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |