Publier vos produits
Vis à panneaux de particules EASYfast CW
Vis à panneaux de particules EASYfast CW
Vis à panneaux de particules EASYfast CW
    Berner

    Vis à panneaux de particules EASYfast CW

    La vis EASYfast CW est une vis pour la construction en bois. Elle existe en une seule version : tête fraisée avec poches fraisées, filetage partiel, électro-galvanisée, diamètre de la tête : 6 mm, diamètre de la tête : 11,5 mm, empreinte : TX 30, longueur totale : 260 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.particleboard-screw-easyfast-cw
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres