La vis EASYtop est une vis à bois disponible en plusieurs variantes :
Tête fraisée partiellement filetée, acier inoxydable
Tête de 3,5 mm Ø : 7 mm, Entraînement : TX15, Longueur totale : 25 mm, 30 mm
Tête de 4 mm Ø : 8 mm, Entraînement : TX15, Longueur totale : 30 mm à 70 mm
Tête de 4,5 mm Ø : 9 mm, Entraînement : TX20, Longueur totale : 30 mm à 80 mm
Tête de 5 mm Ø : 10 mm, Entraînement : TX25, Longueur totale : 40 mm à 100 mm
Tête de 6 mm Tête Ø : 12 mm, Entraînement : TX25, Longueur totale : 60 mm à 160 mm
Tête décorative partiellement filetée, acier inoxydable
Tête Ø : 3,2 mm, Entraînement : 5 mm, Entraînement : TX10, Longueur totale : 30 mm à 60 mm
Tête Ø : 4 mm, Entraînement : 6 mm, Entraînement : TX15, Longueur totale : 40 mm à 70 mm
Tête Ø : 4,5 mm, Entraînement : TX20, Longueur totale : 40 mm à 80 mm
Tête Ø : 5 mm Tête de vis Ø 7,5 mm, Entraînement : TX20, Longueur totale : 50-100 mm
Tête fraisée entièrement filetée, galvanisée
Tête de vis Ø 4 mm : 7 mm, Entraînement : TX15, Longueur totale : 30-40 mm
Tête de vis Ø 3,5 mm : 6,7 mm, Entraînement : TX15, Longueur totale : 25-60 mm
Tête de vis 4 mm Tête Ø : 7,5 mm Entraînement de vis : TX15 Plage de longueur totale : 25 mm-70 mm
4,5 mm Tête Ø : 8,5 mm Entraînement de vis : TX20 Plage de longueur totale : 30 mm-60 mm
5 mm Tête de vis Ø 9,5 mm, Entraînement : TX25, Longueur totale : 50-100 mm
Tête de vis Ø 6 mm : 11,5 mm, Entraînement : TX25, Longueur totale : 80-120 mm
Tête de vis Ø 4,5 mm : 9 mm, Entraînement : TX20, Longueur totale : 35-45 mm
Tête décorative partiellement filetée, galvanisée
Tête de vis Ø 3,2 mm : 5,2 mm, Entraînement : TX10, Longueur totale : 20-60 mm