La vis EASYtop CUT est une vis pour panneaux de particules disponible en plusieurs variantes :
Tête fraisée avec nervures de fraisage, acier zingué
Tête de 4 mm Ø : 8 mm, Entraînement : TX20, Longueur totale : 40 à 70 mm
Tête de 4,5 mm Ø : 9 mm, Entraînement : TX20, Longueur totale : 45 à 80 mm
Tête de 5 mm Ø : 10 mm, Entraînement : TX20, Longueur totale : 40 à 120 mm
5 mm Tête de vis Ø 10 mm, entraînement TX25, longueur totale : 40 à 120 mm ; Tête de vis Ø 6 mm, entraînement TX30, longueur totale : 60 à 180 mm
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Îles Féroé |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |