Publier vos produits
1935
1935
    Bernini

    1935

    Traduit par Google,
    Bibliothèque conçue par Carlo Scarpa. Carlo Scarpa est né en juin 1906 à Venise (Italie), où après ses études secondaires, il est diplômé de l'Académie des Beaux-Arts. Par la suite, il fut nommé professeur et directeur de la faculté d'architecture de sa propre ville. Il mourut à Senday, Kyoto (Japon) en novembre 1978. Parmi ses œuvres principales et mémorables, citons : la restauration et le réaménagement du musée Castelvecchio à Venise. En outre, il a conçu et conçu la boutique Olivetti à Venise et le théâtre Carlo Felice à Gênes. Il a conçu des pièces intemporelles pour Gavina, Simon, Venini et Bernini. Tobia Scarpa Fils de l'architecte Carlo Scarpa, Tobia Scarpa (1935-) est né et a fait sa carrière en Italie. Il a collaboré avec sa femme, Afra, sur des designs pour presque toutes les grandes entreprises internationales, y compris Flos, Cassina, Knoll et B&B. Ensemble, ils ont développé un vocabulaire pour un design de luxe accessible basé sur une technologie en expansion et une grande variété de matériaux.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1935
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsbed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-01-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2680
    • Largeur (mm)2060
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage