Publier vos produits
Access Panel - Adjustable Frame with Magnetic Closing (EZMAG™)
Access Panel - Adjustable Frame with Magnetic Closing (EZMAG™)
Access Panel - Adjustable Frame with Magnetic Closing (EZMAG™)
Access Panel - Adjustable Frame with Magnetic Closing (EZMAG™)
Access Panel - Adjustable Frame with Magnetic Closing (EZMAG™)
Access Panel - Adjustable Frame with Magnetic Closing (EZMAG™)
Access Panel - Adjustable Frame with Magnetic Closing (EZMAG™)
Access Panel - Adjustable Frame with Magnetic Closing (EZMAG™)
Access Panel - Adjustable Frame with Magnetic Closing (EZMAG™)
Access Panel - Adjustable Frame with Magnetic Closing (EZMAG™)

    Access Panel - Adjustable Frame with Magnetic Closing (EZMAG™)

    Traduit par Google,

    Le panneau d'accès magnétique réglable EZMAG™ de Best Access Doors garantit des résultats professionnels sur vos plafonds et cloisons sèches non homologués pour diverses applications. La conception innovante BA-EZMAG permet une installation simple et très efficace, rapide et efficace.

    Vous bénéficierez d'une installation simple et rapide, sans schémas complexes ni instructions d'installation complexes. BA-EZMAG allie valeur et utilité grâce à sa polyvalence exceptionnelle, grâce à son cadre coulissant réglable en acier galvanisé qui s'adapte à une grande variété d'ouvertures !

    Découvrez BA- EZMAG™ :

    • Installations en quelques minutes : Avec notre panneau d'accès BAC-EZMAG, vous obtiendrez un produit fini esthétique et professionnel sans nécessiter beaucoup d'outils, de temps ou de main-d'œuvre.
    • Dépose et remise en place : grâce à un aimant puissant à chaque coin du cadre, la porte du panneau est amovible sans poignées, clés, loquets ni charnières. Il suffit de la retirer et de la remettre en place !
    • Réglable selon vos besoins : Le BAC-EZMAG est doté d'un cadre que vous pouvez régler par incréments de 3/8" pour s'adapter aux raccords carrés et rectangulaires.
    • Aide à la certification LEED : Cette porte d'accès contribuera à la capacité de votre projet à obtenir la certification LEED v4 tout en contribuant à des avantages fiscaux plus importants.

    Les aimants dissimulés BA-EZMAG permettent de créer une unité sans charnières ni loquets , facilitant ainsi l'accès et le remplacement. Les élégants bords biseautés de chaque panneau de porte complètent la simplicité du design, pour une manipulation et une installation aisées.

    Le BA-EZMAG s'intègre parfaitement à la surface de votre choix, ce qui en fait un panneau d'inspection esthétique idéal pour masquer les composants internes. Avec sa finition thermolaquée blanche de haute qualité, vous aurez peut-être du mal à le trouver tant il s'intègre parfaitement ! Compte tenu de sa large gamme d'applications non classées, nous recommandons l'achat en grandes quantités.

    Tailles réglables :

    • Panneau 6,5" x 8" : pour des ouvertures de 6,5" x 6,5" à 8" x 8". La taille réelle du panneau est de 10,5" x 10,5".
    • Panneau 10,5" x 12" : pour des ouvertures de 10,5" x 10,5" à 12" x 12". La taille réelle du panneau est de 14,25" x 14,25".
    • Panneau 14" X 15,5" : pour les ouvertures allant de 14" X 14" jusqu'à 15,5" X 15,5" La taille réelle du panneau est de 17,75" X 17,75"

    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

      Spécification
      • BA-EZMAG™ Specifications:

        • Door Material: 20-gauge cold rolled steel
        • Frame: 24-gauge galvanized steel with perforated folding tabs and two security cables; adjusts in 3/8” increments
        • Corners: Polymer
        • Flange: 5/16"" concealed flange
        • Closing Mechanism: Four magnets, one on each corner
        • Rough Opening: Can range from 6.5" X 6.5" to 15.5" X 15.5"
        • Retaining Cable: Two security cables
        • Finish: High quality, white powder coat primer
        • Packaging: 1 per box, individually packaged and preassembled

        LEED V4 Compliant: This access door can contribute directly to a project's ability to achieve LEED certification!

        USA

        • LEED-NC New Construction & Major Renovations
        • LEED for Schools
        • LEED-CI Commercial Interiors

        CANADA

        • LEED Canada-NC New Construction & Major Renovations
        • LEED Canada-CI Commercial Interiors
      Spécifications techniques
      • Réference unique.adjustable-access-panel-cover
      • Famille de produitsUniversal Access Panel
      • Groupe de produitsGeneral Purpose Access Panel
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2020-02-04
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAcier laqué époxy
      • Matériel secondaireAcier
      • Conçu enCanada
      • Fabriqué enCanada
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
      • Classification IFCObjet
      • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
      • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
      • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
      • Numéro OmniClass23-17 11 27
      • Titre OmniClassAccess Doors