Publier vos produits
DW-5040 Flush Access Door, For Drywall
Acudor

DW-5040 Flush Access Door, For Drywall

Traduit par Google,

Application

  • Conçu spécifiquement pour une installation dans les murs et les plafonds de cloisons sèches après l'installation de la cloison sèche

caractéristiques du produit

  • Panneau de porte formé avec rebords sur quatre côtés
  • Charnière dissimulée unique, la bride de porte est un cordon de ruban adhésif perforé avec des trous pré-perforés
Spécification
  • DW-5040 Access Door Specifications:

    Material: 20 gauge galvanized formed door panel, 26 gauge galvanized frame

    Door: Formed door panel with multiple bends for added strength, flanged on four sides, Integral perforated taping bead adds rigidity

    Hinge: Concealed

    Standard Latch: Slot screwdriver operated cam latch Optional Latches/Locks: Cylinder lock & key; allen head cam latch; spanner head cam latch, torx

    Finish:  5 stage iron phosphate preparation with white baked-on polyester powder coat on door panel. Frame to be mill finish

Spécifications techniques
  • Réference unique.dw-5040-flush-access-door
  • Famille de produitsAccess Doors
  • Groupe de produitsFlush Mount
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
  • Titre OmniClassAccess Doors