Publier vos produits
Flush Access Panel - Stainless Steel, Aesthetic Finish (BA-UHF-SS)
Flush Access Panel - Stainless Steel, Aesthetic Finish (BA-UHF-SS)
Flush Access Panel - Stainless Steel, Aesthetic Finish (BA-UHF-SS)
Flush Access Panel - Stainless Steel, Aesthetic Finish (BA-UHF-SS)

    Flush Access Panel - Stainless Steel, Aesthetic Finish (BA-UHF-SS)

    Traduit par Google,

    Panneau d'accès esthétique BA-UHF-SS en acier inoxydable

    Une solution d'accès sécurisée est essentielle pour concilier conception et fonctionnalité du bâtiment, notamment pour les murs non classés ou les zones à résistance au feu limitée. Les panneaux d'accès traditionnels peuvent être encombrants et peu esthétiques, tandis qu'une solution moderne et épurée préserve fonctionnalité et esthétique. Le BA-UHF-SS privilégie ces aspects, vous permettant de gagner du temps et de l'argent pendant la construction tout en garantissant la sécurité des éléments essentiels du bâtiment.

    Le BA-UHF-SS est un élégant panneau d'accès en acier inoxydable, doté d'une finition brossée et de bords biseautés. Sa charnière dissimulée simplifie l'installation, ce qui accélère les délais d'exécution pour les entrepreneurs et réduit les perturbations du projet. Le panneau offre différentes options de verrouillage, notamment à clé, par tournevis ou à bouton-poussoir.

    Disponible en acier standard ou en acier inoxydable, il peut être équipé d'un joint pour un ajustement parfait, garantissant un mélange harmonieux d'esthétique et de fonctionnalité.

    Pourquoi devriez-vous utiliser le BA-UHF-SS ?

    • Sublimez votre espace : Le BA-UHF-SS va au-delà de la fonctionnalité. Sa construction en acier inoxydable aux bords biseautés offre un design élégant et moderne qui s'intègre parfaitement à vos murs. Cela élimine les travaux supplémentaires tels que l'enduit ou le plâtrage autour du cadre, ce qui permet de gagner du temps et de créer un résultat final impeccable.
    • Gain de temps pendant la construction : Le BA-UHF-SS est doté d'une charnière dissimulée unique qui simplifie l'installation. Cela se traduit par des délais d'exécution plus courts pour les entrepreneurs, une réduction des coûts de main-d'œuvre et un suivi optimal de votre projet.
    • Options de sécurité pour une tranquillité d'esprit optimale : Les murs non homologués peuvent néanmoins abriter des systèmes critiques nécessitant une protection. Le BA-UHF-SS offre une variété d'options de verrouillage et de loquet, notamment des mécanismes à clé, à tournevis ou à bouton-poussoir. Vous pouvez ainsi choisir le niveau de sécurité adapté à chaque point d'accès, protégeant ainsi les panneaux électriques, les commandes de plomberie ou d'autres composants vitaux contre les accès non autorisés.
    • Polyvalence pour différentes applications : Le BA-UHF-SS est disponible en acier standard et en acier inoxydable, répondant à diverses préférences de conception. De plus, le joint d'étanchéité optionnel assure un ajustement parfait et une isolation phonique optimale selon vos besoins d'installation.

      Les entrepreneurs de toute l’Amérique du Nord préfèrent le BA-UHF-SS en raison de son accès facile aux installations électriques, CVC, plomberie et autres appareils à l’intérieur des murs et des plafonds.

      Ne vous contentez pas de panneaux d'accès purement fonctionnels qui compromettent l'esthétique de votre espace. L'UHF-SS transcende l'utilité grâce à son design élégant en acier inoxydable. Cette solution facile à installer offre une variété d'options de verrouillage et de loquet, garantissant à la fois un aspect soigné et la sécurité nécessaire aux éléments essentiels du bâtiment.

      Meilleures portes d'accès
      1-888-575-2417
      BestAccessDoors.com
      Ventes@BestAccessDoors.com

      Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

      Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

      Spécification
      • BA-UHF-SS Specifications:

        • Material: Stainless steel Type #304
        • Door/Frame: Flush to frame with concealed hinge design (applies to both steel and stainless-steel versions)
        • Hinge: Concealed, exclusive pantograph double arm design. 
        • Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).
        • Standard Lock/Latch: Screwdriver operated cam latch in cold rolled steel
        • Flange: 7/8" concealed flange
        • Frame: 1½" in depth, made of stainless steel
        • Rough opening: Door sizes + ¼ " or + 6mm
        • Finish: Stainless steel 304 #4 (brushed finish)
        • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box
        • Options: Include various lock/latch options (keyed, hex head, handle-operated, etc.), stainless steel material (defining feature of UHF-SS), and optional neoprene gasket.
      Spécifications techniques
      • Réference unique.aesthetic-access-door-in-stainless-steel-for-drywall
      • Famille de produitsUniversal Access Panel
      • Groupe de produitsGeneral Purpose Access Panel
      • TypeMatériaux de construction
      • Date de publication2020-02-04
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAcier laqué époxy
      • Matériel secondaireAcier
      • Conçu enCanada
      • Fabriqué enCanada
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
      • Classification IFCObjet
      • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
      • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
      • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
      • Numéro OmniClass23-17 11 27
      • Titre OmniClassAccess Doors